(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホイスト用押ボタン開閉器 COB 80シリーズ スイッチユニット

ホイスト用押ボタン開閉器 COB 80シリーズ スイッチユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,650円 ~ 4,225円
税込価格
1,815円 ~ 4,648円

COB 80シリーズは、豊富なスイッチユニットの中からお客様のニーズにあわせて...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    露出形
  • ボタン数:
    2
  • 定格電流(A):
    5
  • 定格絶縁電圧(V):
    AC500
  • 周囲温度(℃):
    -15~40
  • 相対湿度(%):
    45~85
  • 使用電圧(V):
    AC220、AC440
  • 定格使用電流AC15誘導負荷(AC220V)(A):
    2
  • 定格使用電流AC15誘導負荷(AC440V)(A):
    1
  • 代表規格:
    PSE
  • 保護構造:
    IP65

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
仕様
接点構成
微少負荷
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
インターロック付き操作スイッチ
1a-1a
なし

15個

1,650( 1,815円 )

5日目

2段式スイッチ
2a-2a
なし

1個

2,990( 3,289円 )

3日目

2段式スイッチ
2a-2a
ツイン接点

1個

4,225( 4,648円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

COB 80シリーズは、豊富なスイッチユニットの中からお客様のニーズにあわせてスイッチユニットをお選びいただけるユニット選択式の押ボタン開閉器。
【特長】
・上/下、東/西などの一般回路用です
・シーソー式の機械的インターロック付きですので、同時に投入することができません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホイスト用押ボタン開閉器 COB 80シリーズ スイッチユニット

ホイスト用押ボタン開閉器 COB 80シリーズ スイッチユニット

    小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ

    小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ

      操作用押ボタン開閉器防雨埋込形 WPBSシリーズ

      操作用押ボタン開閉器防雨埋込形 WPBSシリーズ

        動力用押ボタン開閉器 強力防雨形 BSWシリーズ

        動力用押ボタン開閉器 強力防雨形 BSWシリーズ

          スチール標準スイッチボックスW80×H70 単品

          スチール標準スイッチボックスW80×H70 単品

            操作用押釦 PB-2S 露出形

            操作用押釦 PB-2S 露出形

              ハイプロ小形押釦開閉器

              ハイプロ小形押釦開閉器

                スチール中型スイッチボックスパッキン付W70×H55 単品

                スチール中型スイッチボックスパッキン付W70×H55 単品

                  動力用押釦開閉器 DERW(可逆防水露出形)

                  動力用押釦開閉器 DERW(可逆防水露出形)

                    小型ペンダントスイッチ(壁取付型) VP103シリーズ

                    小型ペンダントスイッチ(壁取付型) VP103シリーズ

                      ホイスト用押ボタン開閉器 三相電動機直接操作用 COB 270・280シリーズ

                      ホイスト用押ボタン開閉器 三相電動機直接操作用 COB 270・280シリーズ

                        ホイスト用押ボタン開閉器 電動機間接操作用 COB60シリーズ

                        ホイスト用押ボタン開閉器 電動機間接操作用 COB60シリーズ

                          動力用押ボタン開閉器 防雨形 一般防雨 BSWシリーズ

                          動力用押ボタン開閉器 防雨形 一般防雨 BSWシリーズ

                            メーカー KASUGA(パトライト) KASUGA(パトライト) KASUGA(パトライト) KASUGA(パトライト) ミスミ Panasonic Panasonic ミスミ 大日製作所 KASUGA(パトライト) KASUGA(パトライト) KASUGA(パトライト) KASUGA(パトライト)
                            通常価格 1,650円 2,951円 3,350円 4,590円 1,625円 1,828円 2,004円 2,873円 5,990円 2,868円 9,007円 2,790円 4,590円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 露出形 防水・防雨型 防水・防雨型 防水・防雨型 - 露出形 露出形 - 防水・防雨型 防水・防雨型 防水・防雨型 - 防水・防雨型
                            ボタン数 2 - - - - 2 2 - 3 - - - -
                            定格電流(A) 5 5 5 - - 3、5 - - 20 5 15 5 -
                            定格絶縁電圧(V) AC500 AC/DC500 - DC500 - - - - - AC/DC500 AC500 AC500 DC500
                            周囲温度(℃) -15~40 -15~40 -10~40 -15~40 - - - - - -15~40 -15~40 -15~40 -15~40

                            ホイスト用押ボタン開閉器 COB 80シリーズ スイッチユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            押釦開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました