(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M12A-4ピン両側(オス+メス)

M12A-4ピン両側(オス+メス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,917円 ~ 4,770円  特別価格 
税込価格
4,309円 ~ 5,247円  特別価格 

HARTING製コネクタ種類:M12/CN1/オスストレートCN2:メスストレ...

詳細情報を確認する

  • コネクタメーカー:
    HARTING
  • コネクタ種類:
    M12
  • コネクタ1(CN1):
    オスストレート
  • コネクタ2(CN2):
    メスストレート
  • 芯数:
    4
  • ケーブル定格電圧(V):
    250
  • ケーブル形状:
  • AWGサイズ(AWG):
    22
  • シールド:
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • シース(外被)材料:
    PVC(塩ビ)
  • 絶縁体材料:
    ポリエチレン系

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
10

1個

3,917( 4,309円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
10

1個

4,770円

2,623

( 2,885円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

HARTING製
コネクタ種類:M12/CN1/オスストレート
CN2:メスストレート/芯数:4/ケーブル定格電圧(V)250
ケーブル形状:丸

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M12A-4ピン両側(オス+メス)

M12A-4ピン両側(オス+メス)

    M12A-4ピン片側(オス)

    M12A-4ピン片側(オス)

      M12A-4ピンY字分岐(オス+メス)

      M12A-4ピンY字分岐(オス+メス)

        M12A-4ピン現場組立コネクタ(メス)

        M12A-4ピン現場組立コネクタ(メス)

          M12A-4ピン現場組立コネクタ(オス)

          M12A-4ピン現場組立コネクタ(オス)

            M12X両側

            M12X両側

              産業用システムケーブル M12X/RJ45

              産業用システムケーブル M12X/RJ45

                M12D両側

                M12D両側

                  メーカー HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING
                  通常価格 3,917円 1,099円 3,130円 1,334円 1,224円 8,581円 3,789円 3,975円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  コネクタメーカー HARTING HARTING - - - HARTING HARTING HARTING
                  コネクタ種類 M12 M12 - - - M12 M12 M12
                  コネクタ1(CN1) オスストレート オスストレート - - - オスストレート オスストレート オスストレート
                  コネクタ2(CN2) メスストレート 切落とし - - - オスストレート RJ45 オスストレート
                  芯数 4 4 - - - 8 8 4

                  M12A-4ピン両側(オス+メス)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  丸型コネクタ付ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました