(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WAPM-AX8R
無線LAN エアステーションプロ BFL アクセスポイント

無線LAN エアステーションプロ WAPM-AX8R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
119,000円
税込単価
130,900円

【特長】・管理者機能搭載アクセスポイント(法人様向け)・リモート管理で導入先に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

WAPM-AX8R 解除

Loading...

WAPM-AX8R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
伝送速度(Mbps)
接続方法
定格電圧(V)
消費電力(W)
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
電源
対応OS
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WAPM-AX8R

2401(5GHz)/1147(2.4GHz)
PoE給電 / ACアダプタ
DC12(ACアダプター使用時)
22.6
215
215
62
AC100~240V(50/60Hz、ACアダプター使用時)
Windows11/10/8.1
屋内設置用
10

1個

119,000( 130,900円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・管理者機能搭載アクセスポイント(法人様向け)
・リモート管理で導入先に行かず操作可能

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

WAPM-AX8Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無線LAN エアステーションプロの型番WAPM-AX8Rのページです。
型番WAPM-AX8Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無線LAN エアステーションプロ

無線LAN エアステーションプロ

    ラインナップ Wi-Fi AP UNIT

    ラインナップ Wi-Fi AP UNIT

      法人向け 11ac対応 無線LANアクセスポイント

      法人向け 11ac対応 無線LANアクセスポイント

        無線LAN子機 USB2.0用 11ac/n/a/g/b 433Mbps

        無線LAN子機 USB2.0用 11ac/n/a/g/b 433Mbps

          法人向けアクセスポイント管理ツールWAB-MAT

          法人向けアクセスポイント管理ツールWAB-MAT

            11ac対応子機 WI-U3-866DS

            11ac対応子機 WI-U3-866DS

              メーカー バッファロー Abaniact エレコム バッファロー エレコム バッファロー
              通常価格 43,292円 16,027円 37,568円 5,200円 27,108円 7,020円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              種類 無線LAN 無線LAN 無線LAN 無線LAN 無線LAN 無線LAN
              無線LAN 区分 アクセスポイント - アクセスポイント 子機 アクセスポイント 子機
              - - - -

              無線LAN エアステーションプロのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              WAPM-1266R
              WAPM-1266WDPR
              WAPM-AX4R
              WAPM-AXETR
              WAPS-AX4
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?伝送速度
              (Mbps)
              接続方法 定格電圧
              (V)
              消費電力
              (W)
              寸法 縦
              (mm)
              寸法 横
              (mm)
              寸法 奥行き
              (mm)
              電源 対応OS 仕様

              43,292円

              ( 47,621円 )
              1個 -

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              10866(5GHz)/400(2.4GHz)ACアダプタ / PoE給電DC12(ACアダプター使用時)1820017545AC100~240V(50/60Hz、ACアダプター使用時)Windows10/8.1/7屋内設置用

              87,914円

              ( 96,705円 )
              1個 -

              6日目

              10866(5GHz)/400(2.4GHz)PoE給電-18.328022065PoE IEEE802.3atに対応Windows10/8.1/7屋外設置用

              71,398円

              ( 78,538円 )
              1個 -

              9日目

              101201(5GHz)/573(2.4GHz)ACアダプタ / PoE給電DC12(ACアダプター使用時)16.320017545AC100~240V(50/60Hz、ACアダプター使用時)Windows11/10/8.1屋内設置用

              123,137円

              ( 135,451円 )
              1個 -

              9日目

              102401(6GHz)/1201(5GHz)/573(2.4GHz)ACアダプタ / PoE給電DC12(ACアダプター使用時)3227527575AC100~240V(50/60Hz、ACアダプター使用時)Windows11/10屋内設置用

              51,531円

              ( 56,684円 )
              1個 -

              9日目

              101201(5GHz)/573(2.4GHz)ACアダプタ / PoE給電DC12(ACアダプター使用時)10.6150(セキュリティーカバー除く)110(セキュリティーカバー除く)35(セキュリティーカバー除く)AC100~240V(50/60Hz、ACアダプター使用時)iPadOS17/iOS17屋内設置用

              ルーター・アクセスポイントカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました