(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BTMSKL3750WH
電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 集中スイッチ 変換アダプター付 コード コンセント OAタップ コード

電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 集中スイッチ 変換アダプター付 BTMSKL3750WH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,871円
税込単価
4,258円

・集中スイッチで電気を一括管理・3ピン7個口の電源タップ・雷サージ付き・BTM...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

BTMSKL3750WH 解除

Loading...

BTMSKL3750WH の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTMSKL3750WH

5

1個

3,871( 4,258円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・集中スイッチで電気を一括管理
・3ピン7個口の電源タップ
・雷サージ付き
・BTMSKL3750WH:5m
・BTMSKL3730WH:3m

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

BTMSKL3750WHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 集中スイッチ 変換アダプター付の型番BTMSKL3750WHのページです。
型番BTMSKL3750WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 集中スイッチ 変換アダプター付

電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 集中スイッチ 変換アダプター付

    電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 変換アダプター付

    電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 変換アダプター付

      電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 常時 通電スイッチ付

      電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 常時 通電スイッチ付

        電源タップ 3ピン式 4個口 ホワイト 変換アダプター付

        電源タップ 3ピン式 4個口 ホワイト 変換アダプター付

          電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

          電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

            電源タップ 3ピン4個口/3ピン6個口

            電源タップ 3ピン4個口/3ピン6個口

              OAマルチタップ WBN-S7203B(G)

              OAマルチタップ WBN-S7203B(G)

                電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止

                電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止

                  マグネット付抜け止めタップ(白色)

                  マグネット付抜け止めタップ(白色)

                    OAタップ 1SW扉付きタップ 4個口 スイッチ付

                    OAタップ 1SW扉付きタップ 4個口 スイッチ付

                      一括・個別スイッチ付 雷ガードタップ

                      一括・個別スイッチ付 雷ガードタップ

                        雷ガードタップ(一括スイッチ付)

                        雷ガードタップ(一括スイッチ付)

                          OAマルチタップ WBN-S7202B(G)

                          OAマルチタップ WBN-S7202B(G)

                            メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー ELPA朝日電器 バッファロー エレコム ELPA朝日電器 エレコム エレコム ELPA朝日電器
                            通常価格 3,412円 3,366円 4,366円 2,954円 4,723円 3,021円 4,470円 2,047円 2,461円 2,517円 3,568円 2,055円 3,881円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   7日目   7日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - - 電源タップ
                            プラグ形状 A-3 A-3 A-2スイングプラグ A-3 A-2スイングプラグ+アース線 A-3 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-3 A-2スイングプラグ - - A-2スイングプラグ
                            - -
                            許容電力(W) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 - 1500 1500 - 1500 1500 -
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

                            電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 集中スイッチ 変換アダプター付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BTMSKL3730WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ケーブル長
                            (m)

                            3,412円

                            ( 3,753円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました