(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスプレイケーブル DisplayPort

ディスプレイケーブル DisplayPort

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,989円 ~ 4,189円
税込価格
2,188円 ~ 4,608円

・DisplayPort#ver1.2a認証・4K対応・DPCP/HDCP対応...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
-

1個

1,989( 2,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
-

1個

2,489( 2,738円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
-

1個

2,789( 3,068円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10

1個

2,989( 3,288円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
10

1個

4,189( 4,608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・DisplayPort#ver1.2a認証
・4K対応
・DPCP/HDCP対応
・金メッキプラグ採用
・フェライトコア付
・BDP50BK:5m
・BDP30BK:3m
・BDP20BK:2m
・BDP15BK:1.5m
・BDP10BK:1m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスプレイケーブル DisplayPort

ディスプレイケーブル DisplayPort

    DVIケーブル デュアルリンク

    DVIケーブル デュアルリンク

      DVIケーブル シングルリンク

      DVIケーブル シングルリンク

        HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラック

        HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラック

          HDMIケーブル DVI変換 ブラック

          HDMIケーブル DVI変換 ブラック

            ディスプレイケーブル D-sub15pin

            ディスプレイケーブル D-sub15pin

              HDMIケーブル スリム HIGH SPEED ブラック

              HDMIケーブル スリム HIGH SPEED ブラック

                ハイスピードHDMIケーブル(1m・1.5m・2m・3m)

                ハイスピードHDMIケーブル(1m・1.5m・2m・3m)

                  ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W

                  ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W

                    HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠

                    HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠

                      ディスプレイハーネス(低解像度)

                      ディスプレイハーネス(低解像度)

                        ステレオミニプラグ付きVGAケーブル(VESA-DDC対応)

                        ステレオミニプラグ付きVGAケーブル(VESA-DDC対応)

                          HDMIケーブル スリムタイプ ブラック

                          HDMIケーブル スリムタイプ ブラック

                            メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー サンワサプライ サンワサプライ バッファロー ミスミ カナレ電気 バッファロー
                            通常価格 1,989円 6,847円 3,411円 1,689円 2,589円 1,789円 3,597円 3,368円 4,206円 2,262円 714円 5,000円 1,989円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            種類 ケーブル フェライトコア付ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル スリムケーブル
                            コネクタタイプ CN1 DisplayPortオス DVI-D DVI-D HDMI A オス HDMI A オス VGAオス HDMI A オス HDMI A オス DisplayPortオス HDMI A オス VGAオス VGAオス HDMI A オス
                            コネクタタイプ CN2 DisplayPortオス DVI-D DVI-D HDMI A オス DVI-D VGAオス HDMI A オス HDMI A オス Mini DisplayPortオス HDMI A オス VGAオス VGAオス HDMI A オス
                            CN1コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            CN2コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート

                            ディスプレイケーブル DisplayPortのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました