(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BDVS15BK
DVIケーブル シングルリンク ディスプレイケーブル

DVIケーブル シングルリンク BDVS15BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,411円
税込単価
3,752円

・デジタル接続DVI-D・シングルリンク仕様・フェライトコア付・金メッキピン採...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

BDVS15BK 解除

Loading...

BDVS15BK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BDVS15BK

1.5
10

1個

3,411( 3,752円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・デジタル接続DVI-D
・シングルリンク仕様
・フェライトコア付
・金メッキピン採用
・BDVS50BK:5m
・BDVS30BK:3m
・BDVS20BK:2m
・BDVS15BK:1.5m
・BDVS10BK:1m

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

BDVS15BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DVIケーブル シングルリンクの型番BDVS15BKのページです。
型番BDVS15BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DVIケーブル シングルリンク

DVIケーブル シングルリンク

    DVIケーブル デュアルリンク

    DVIケーブル デュアルリンク

      ディスプレイケーブル D-sub15pin

      ディスプレイケーブル D-sub15pin

        HDMIケーブル DVI変換 ブラック

        HDMIケーブル DVI変換 ブラック

          HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラック

          HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラック

            HDMIケーブル スリム HIGH SPEED ブラック

            HDMIケーブル スリム HIGH SPEED ブラック

              ディスプレイハーネス(低解像度)

              ディスプレイハーネス(低解像度)

                ハイスピードHDMIケーブル(1m・1.5m・2m・3m)

                ハイスピードHDMIケーブル(1m・1.5m・2m・3m)

                  DVIデュアルリンクケーブル CAC-DVDLBK シリーズ

                  DVIデュアルリンクケーブル CAC-DVDLBK シリーズ

                    ディスプレイケーブルDVI-I⇔D-Sub15ピン(VGA)変換ケーブル

                    ディスプレイケーブルDVI-I⇔D-Sub15ピン(VGA)変換ケーブル

                      ステレオミニプラグ付きVGAケーブル(VESA-DDC対応)

                      ステレオミニプラグ付きVGAケーブル(VESA-DDC対応)

                        ハイクオリティディスプレイケーブル ミニDsub15ピンオス-ミニDsub15ピンオス

                        ハイクオリティディスプレイケーブル ミニDsub15ピンオス-ミニDsub15ピンオス

                          ディスプレイケーブル DVI-D⇔DVI-D シングルリンク対応

                          ディスプレイケーブル DVI-D⇔DVI-D シングルリンク対応

                            メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー ミスミ サンワサプライ エレコム バッファロー カナレ電気 アクロス バッファロー
                            通常価格 3,411円 6,847円 1,789円 2,589円 1,689円 3,597円 714円 3,368円 3,974円 3,189円 5,000円 4,562円 2,361円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            種類 フェライトコア付ケーブル フェライトコア付ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル
                            コネクタタイプ CN1 DVI-D DVI-D VGAオス HDMI A オス HDMI A オス HDMI A オス VGAオス HDMI A オス DVI-D VGAオス VGAオス VGAオス DVI-D
                            コネクタタイプ CN2 DVI-D DVI-D VGAオス DVI-D HDMI A オス HDMI A オス VGAオス HDMI A オス DVI-D DVI-I VGAオス VGAオス DVI-D
                            CN1コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート
                            CN2コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート - ストレート

                            DVIケーブル シングルリンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BDVS30BK
                            BDVS50BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (m)

                            3,735円

                            ( 4,109円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -3

                            4,164円

                            ( 4,580円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            105

                            ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました