(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル

無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,389円 ~ 1,689円
税込価格
1,528円 ~ 1,858円

・環境に配慮した簡易パッケージモデル・使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、ス...

詳細情報を確認する

  • インターフェイス:
    ワイヤレス
  • マウス種類:
    光学式
  • 寸法 奥行き(mm):
    96
  • 寸法 幅(mm):
    57
  • 寸法 厚み(mm):
    35

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック

1個

1,389( 1,528円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ホワイト

1個

1,689( 1,858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・環境に配慮した簡易パッケージモデル
・使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス
・左右どちらの手でも使えるシンメトリーデザイン
・オートスリープ機能付
・約8カ月電池交換不要な節電モデル
・最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレスマウス
・古いPCをお使いの方にもうれしいWindows Vista/XP対応
・BSMRW21WHZ:ホワイト
・BSMRW21BKZ:ブラック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル

無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル

    有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル

    有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル

      有線 レーザー式マウス 3ボタンタイプ

      有線 レーザー式マウス 3ボタンタイプ

        有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Sサイズ

        有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Sサイズ

          有線PS2 光学式マウス 3ボタンタイプ

          有線PS2 光学式マウス 3ボタンタイプ

            有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ

            有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ

              有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン BSMBU26SSシリーズ

              有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン BSMBU26SSシリーズ

                有線3ボタンBlue LED マウス

                有線3ボタンBlue LED マウス

                  有線光学式マウス 静音/3ボタン BSMOU27SMシリーズ

                  有線光学式マウス 静音/3ボタン BSMOU27SMシリーズ

                    マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン

                    マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン

                      プレミアムフィット マウス 有線 Blue LED

                      プレミアムフィット マウス 有線 Blue LED

                        マウス 無線 IR光学式 3ボタン 電池長持ち

                        マウス 無線 IR光学式 3ボタン 電池長持ち

                          プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED Mサイズ

                          プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED Mサイズ

                            メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー エレコム バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー
                            通常価格 1,389円 798円 2,244円 1,631円 1,774円 1,630円 2,475円 3,070円 1,976円 968円 3,502円 1,389円 5,268円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   2日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            インターフェイス ワイヤレス USB USB USB PS/2 USB - USB - USB USB ワイヤレス ワイヤレス
                            マウス種類 光学式 光学式 レーザ式 光学式 光学式 光学式 - 光学式 - 光学式 光学式 光学式 光学式
                            寸法 奥行き(mm) 96 108 116 94 94 100 - 109.7 - 94 107 99 107
                            寸法 幅(mm) 57 66 63 54 54 61 - 59.6 - 54 76 62 76
                            寸法 厚み(mm) 35 42 35 36 36 40 - 38.9 - 36 39 40 39

                            無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            無線マウス
                            評価 3.0満足度:3.02019/02/02
                            本体が左右対称なので左利きのでも使いやすい。
                            3ボタンなのでサイドボタンの誤操作もなし。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マウスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました