(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BSKBU310BKZ
有線フルキーボード USB接続 丸洗い対応 KEYBOARD

有線フルキーボード USB接続 丸洗い対応 BSKBU310BKZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,338円
税込単価
4,772円

・環境に配慮した簡易パッケージモデル・丸洗いができる為、キーボードを清潔に保ち...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キーボード
  • インターフェイス:
    USB
  • キー配列:
    日本語
  • キー数(キー):
    108
  • キーボードタイプ:
    スタンダード
  • 寸法 奥行き(mm):
    151
  • 寸法 幅(mm):
    445
  • 寸法 厚み(mm):
    21

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

BSKBU310BKZ の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSKBU310BKZ

ブラック
10

1個

4,338( 4,772円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・環境に配慮した簡易パッケージモデル
・丸洗いができる為、キーボードを清潔に保ちます
・レーザー刻印の為、長時間の使用でも文字が消えにくい仕様
・使い勝手のよい108キーのスタンダードモデル
・傾斜角度調整可能で入力操作時の疲労を軽減
・BSKBU310WHZ:ホワイト
・BSKBU310BKZ:ブラック

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

BSKBU310BKZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有線フルキーボード USB接続 丸洗い対応の型番BSKBU310BKZのページです。
型番BSKBU310BKZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

有線フルキーボード USB接続 丸洗い対応

有線フルキーボード USB接続 丸洗い対応

    スリムキーボード

    スリムキーボード

      有線テンキーボード Tabキー付き 簡易パッケージモデル

      有線テンキーボード Tabキー付き 簡易パッケージモデル

        有線スタンダードキーボード USB&PS2接続

        有線スタンダードキーボード USB&PS2接続

          メーカー バッファロー サンワサプライ バッファロー バッファロー
          通常価格 4,338円 7,349円 1,720円 2,612円
          通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
          種類 キーボード キーボード テンキー キーボード
          インターフェイス USB USB USB 組合せ
          キー配列 日本語 日本語(かな付) その他 日本語
          キー数(キー) 108 105 19 108
          キーボードタイプ スタンダード スリム その他 スタンダード

          有線フルキーボード USB接続 丸洗い対応のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          BSKBU310WHZ
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?

          4,338円

          ( 4,772円 )
          1個 あり

          6日目

          10ホワイト

          キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました