(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BHDDN20BK
HDMIケーブル DVI変換 ブラック ディスプレイケーブル

HDMIケーブル DVI変換 ブラック BHDDN20BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,989円
税込単価
3,288円

・DVI端子とHDMI端子を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル・BH...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

BHDDN20BK 解除

Loading...

BHDDN20BK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BHDDN20BK

2
-

1個

2,989( 3,288円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・DVI端子とHDMI端子を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
・BHDDN50BK:5m
・BHDDN30BK:3m
・BHDDN20BK:2m
・BHDDN15BK:1.5m
・BHDDN10BK:1m

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

BHDDN20BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMIケーブル DVI変換 ブラックの型番BHDDN20BKのページです。
型番BHDDN20BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HDMIケーブル DVI変換 ブラック

HDMIケーブル DVI変換 ブラック

    HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラック

    HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラック

      DVIケーブル デュアルリンク

      DVIケーブル デュアルリンク

        DVIケーブル シングルリンク

        DVIケーブル シングルリンク

          ディスプレイケーブル D-sub15pin

          ディスプレイケーブル D-sub15pin

            HDMIケーブル スリム HIGH SPEED ブラック

            HDMIケーブル スリム HIGH SPEED ブラック

              ディスプレイハーネス(低解像度)

              ディスプレイハーネス(低解像度)

                HDMI スタンダードケーブル(1.3ver)

                HDMI スタンダードケーブル(1.3ver)

                  HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠

                  HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠

                    ディスプレイケーブル(DVI規格)

                    ディスプレイケーブル(DVI規格)

                      ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W

                      ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W

                        HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)

                        HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)

                          HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ

                          HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ

                            メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー ミスミ アクロス バッファロー ミスミ サンワサプライ アクロス グリーンハウス
                            通常価格 2,589円 1,689円 6,847円 3,411円 1,789円 3,597円 714円 9,976円 2,262円 2,781円 4,206円 1,407円 3,918円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル フェライトコア付ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル
                            コネクタタイプ CN1 HDMI A オス HDMI A オス DVI-D DVI-D VGAオス HDMI A オス VGAオス HDMI A オス HDMI A オス - DisplayPortオス HDMI A オス HDMI A メス
                            コネクタタイプ CN2 DVI-D HDMI A オス DVI-D DVI-D VGAオス HDMI A オス VGAオス HDMI A オス HDMI A オス - Mini DisplayPortオス HDMI A オス HDMI A メス
                            CN1コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            CN2コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート - ストレート

                            HDMIケーブル DVI変換 ブラックのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            会議ディスプレイ接続
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/03
                            会議で必要になり、納期が無く購入しました。家電量販店に購入に行くと個人の時間が削られるのでミスミで購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BHDDN10BK
                            BHDDN15BK
                            BHDDN30BK
                            BHDDN50BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (m)

                            2,589円

                            ( 2,848円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101

                            2,789円

                            ( 3,068円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -1.5

                            5,462円

                            ( 6,008円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -3

                            4,289円

                            ( 4,718円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -5

                            ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました