(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無線LAN子機 USB2.0用 11ac/n/a/g/b 433Mbps

無線LAN子機 USB2.0用 11ac/n/a/g/b 433Mbps

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,200円 ~ 14,274円
税込価格
5,720円 ~ 15,701円

・電波がよく届く!高感度アンテナ搭載・ハイパワー無線子機・11ac&ビームフォ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    無線LAN
  • 無線LAN 区分:
    子機
  • 接続方法:
    USB接続
  • 寸法 縦(mm):
    186
  • 寸法 横(mm):
    19
  • 寸法 奥行き(mm):
    15
  • 電源:
    5V(USBより給電)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
対応OS
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Windows10/ 8.1/7/Vista、Mac10.8以降
10

1個

5,200( 5,720円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Windows10/ 8.1/8/7/Vista、Mac10.8以降
10

1個

14,274( 15,701円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・電波がよく届く!高感度アンテナ搭載・ハイパワー無線子機
・11ac&ビームフォーミングで安定高速通信を実現
・利用シーンに応じて自由に角度調整可能な可動式アンテナ
・AOSS対応&クライアントマネージャー添付で簡単無線接続

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無線LAN子機 USB2.0用 11ac/n/a/g/b 433Mbps

無線LAN子機 USB2.0用 11ac/n/a/g/b 433Mbps

    法人向け 11ac対応 無線LANアクセスポイント

    法人向け 11ac対応 無線LANアクセスポイント

      無線LAN エアステーションプロ

      無線LAN エアステーションプロ

        LoRa無線機 IoT ゲートウェイ

        LoRa無線機 IoT ゲートウェイ

          LoRa無線機 シンプルモデル

          LoRa無線機 シンプルモデル

            11ac対応子機 WI-U3-866DS

            11ac対応子機 WI-U3-866DS

              LoRa 無線機 多機能モデル

              LoRa 無線機 多機能モデル

                法人向けアクセスポイント管理ツールWAB-MAT

                法人向けアクセスポイント管理ツールWAB-MAT

                  ラインナップ Wi-Fi AP UNIT

                  ラインナップ Wi-Fi AP UNIT

                    LoRa無線機 オプション品

                    LoRa無線機 オプション品

                      電力マルチ変換器

                      電力マルチ変換器

                        メーカー バッファロー エレコム バッファロー HAKARU PLUS HAKARU PLUS バッファロー HAKARU PLUS エレコム Abaniact HAKARU PLUS HAKARU PLUS
                        通常価格 5,200円 37,568円 43,292円 - - 7,020円 - 27,108円 16,027円 20,400円 66,241円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 12日目   12日目  
                        種類 無線LAN 無線LAN 無線LAN 産業用無線機器・IoT無線機器 産業用無線機器・IoT無線機器 無線LAN 産業用無線機器・IoT無線機器 無線LAN 無線LAN 産業用無線機器・IoT無線機器 その他
                        無線LAN 区分 子機 アクセスポイント アクセスポイント - 親機 子機 親機 アクセスポイント - - -
                        接続方法 USB接続 - - - - USB接続 ACアダプタ / コンセント直付け - - - -
                        寸法 縦(mm) 186 - - - - 27 - - - 154 -
                        寸法 横(mm) 19 - - - - 74 - - - 34 -

                        無線LAN子機 USB2.0用 11ac/n/a/g/b 433Mbps のレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        パソコン用 無線Wi-Fi
                        評価 4.0満足度:4.02020/05/27
                        WI-U2-433DMSからコチラに差し換えました。
                        接続は安定していて、まだ一度も切断になっていません。
                        商品には満足していますが、メーカー定価=価格というのは...(^_^;)
                        緊急事態宣言中&市場で品薄でしたので購入しましたが、次回はないと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ルーター・アクセスポイントカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました