(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10/100Mbps対応 スイッチングHub 5ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル

10/100Mbps対応 スイッチングHub 5ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,669円
税込単価
2,936円

・スリム&コンパクトボディのスイッチングHub・2つの自動節電機能で賢く省エネ...

詳細情報を確認する

型番

LSW4-TX-5EPL/BKD 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSW4-TX-5EPL/BKD

10

1個

2,669( 2,936円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・スリム&コンパクトボディのスイッチングHub
・2つの自動節電機能で賢く省エネ
・安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
・コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用
・トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献
・スイッチングHubの各種基本機能に対応
・電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得
・ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載
・EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載
・カラー:ブラック

LSW4-TX-5EPL/BKDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10/100Mbps対応 スイッチングHub 5ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル の型番LSW4-TX-5EPL/BKDのページです。
型番LSW4-TX-5EPL/BKDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10/100Mbps対応 スイッチングHub 5ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル

10/100Mbps対応 スイッチングHub 5ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル

    スイッチングハブ LSW4-TX-EP/Dシリーズ

    スイッチングハブ LSW4-TX-EP/Dシリーズ

      Giga 8ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8EPシリーズ

      Giga 8ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8EPシリーズ

        Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-8EPLシリーズ

        Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-8EPLシリーズ

          Giga 8ポート 電源内蔵 プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8NPシリーズ

          Giga 8ポート 電源内蔵 プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8NPシリーズ

            Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-8NS

            Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-8NS

              メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー
              通常価格 2,669円 3,151円 5,379円 3,789円 7,150円 8,370円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              商品分類 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 -
              ポート数 5ポート 5ポート 8ポート 8ポート 8ポート 8ポート
              インターフェイス イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット
              入力電源仕様 ACアダプタ ACアダプタ ACアダプタ ACアダプタ 内蔵電源 内蔵電源
              伝送速度 10/100BASE 10/100BASE 1000BASE 1000BASE 1000BASE 1000BASE

              10/100Mbps対応 スイッチングHub 5ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました