(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル

10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,165円
税込単価
4,582円

・スリム&コンパクトボディのスイッチングHub・2つの自動節電機能で賢く省エネ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

LSW4-TX-8EP/WHD 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSW4-TX-8EP/WHD

10

1個

4,165( 4,582円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・スリム&コンパクトボディのスイッチングHub
・2つの自動節電機能で賢く省エネ
・安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
・コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用
・トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献
・スイッチングHubの各種基本機能に対応
・電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得
・ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載
・EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載
・カラー:ホワイト

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

LSW4-TX-8EP/WHDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート プラスチック筐体 電源外付けモデルの型番LSW4-TX-8EP/WHDのページです。
型番LSW4-TX-8EP/WHDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル

10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル

    10/100Mbps対応 スイッチングHub 5ポート プラスチック筐体 電源内蔵モデル

    10/100Mbps対応 スイッチングHub 5ポート プラスチック筐体 電源内蔵モデル

      10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵

      10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵

        Switch Layer2 ノン・インテリジェントスイッチ

        Switch Layer2 ノン・インテリジェントスイッチ

          10/100Mbps対応 スイッチングHub 5ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル

          10/100Mbps対応 スイッチングHub 5ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル

            メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー
            通常価格 4,165円 4,290円 4,665円 11,945円 2,669円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            商品分類 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 - ハブ本体
            ポート数 8ポート 5ポート 8ポート 8ポート 5ポート
            インターフェイス イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット
            入力電源仕様 ACアダプタ 内蔵電源 内蔵電源 内蔵電源 ACアダプタ
            伝送速度 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE 1000BASE 10/100BASE

            10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート プラスチック筐体 電源外付けモデルのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました