(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,790円
税込単価
7,469円

回路中でアースへの漏電の発生を検知し、回路を遮断することで漏電を防ぎ、地絡によ...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    60AF
  • 定格感度電流(mA):
    30
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    2.5
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    2.5
  • 定格使用電圧(V):
    100 / 200
  • 取付方法:
    DIN/ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    100
  • 寸法 幅(mm):
    75
  • 寸法 奥行き(mm):
    78
  • JIS規格:
    C8201-2-2 Annex2
  • 引外し方式:
    完全電磁式
  • 電線接続方式:
    線押え端子(M5)
  • 最大接続可能電線(mm2):
    22
  • 逆接続:
    不可
  • 付属品:
    端子カバー(組込み式封印プレート) 2個、取付ネジ(鉄板・木板兼用) 2本、DINフック 1個

型番

ZL63-30-30 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZL63-30-30

1個

6,790( 7,469円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

回路中でアースへの漏電の発生を検知し、回路を遮断することで漏電を防ぎ、地絡による感電や火災を防ぐためのブレーカです。

Loading...

ZL63-30-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-Iの型番ZL63-30-30のページです。
型番ZL63-30-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

    インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I,取付方法:DIN/ネジ止め

    インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I,取付方法:DIN/ネジ止め

      モータブレーカ ML

      モータブレーカ ML

        漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

        漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

          漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 100AF 逆接続不可

          漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 100AF 逆接続不可

            漏電ブレーカ ZS 100AF 逆接続不可

            漏電ブレーカ ZS 100AF 逆接続不可

              漏電ブレーカ ZR 225AF 逆接続不可

              漏電ブレーカ ZR 225AF 逆接続不可

                漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 50AF

                漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 50AF

                  漏電ブレーカ ZR 150AF 逆接続不可

                  漏電ブレーカ ZR 150AF 逆接続不可

                    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 150AF 逆接続不可

                    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 150AF 逆接続不可

                      漏電ブレーカ ZR 250AF 逆接続不可

                      漏電ブレーカ ZR 250AF 逆接続不可

                        ブレーカ ZSシリーズ 寸法 幅(mm)75

                        ブレーカ ZSシリーズ 寸法 幅(mm)75

                          漏電ブレーカ ZR 600AF

                          漏電ブレーカ ZR 600AF

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 6,790円 10,050円 4,820円 8,325円 18,677円 16,604円 35,790円 10,080円 16,650円 20,007円 33,450円 7,500円 208,271円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目  
                            アンペアフレーム AF 60AF 60AF 50AF 50AF 100AF~199AF 100AF~199AF 200AF~399AF 50AF 100AF~199AF 100AF~199AF 200AF~399AF - 400AF以上
                            定格感度電流(mA) 30 - - 30 - - - - - - - - 100/200/500
                            極数 3 3 3 3 3 2 3 3 - 3 3 - 3
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 2.5 2.5 - 2.5 - 10 30 - 25 - 30 10 50
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 2.5 2.5 - 2.5 - 10 30 - 25 - 30 10 50

                            インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-Iのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            社内設備に
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/03
                            仕様、大きさともに満足です。
                            小型で扱いやすかったですが、せめて取り付けねじピッチくらいは掲載して欲しかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました