(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

操作用押釦 PB-2S 露出形

操作用押釦 PB-2S 露出形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,828円
税込単価
2,011円

【特長】材質がプラスチックで定格電流が3.5Aある電磁開閉などの操作用押釦です...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    露出形
  • ボタン数:
    2
  • 定格電流(A):
    3、5
  • 種類:
    操作用押釦
  • 定格電圧:
    AC250V以下5A、AC600V以下3A
  • 接点構成:
    1a1b+1a1b
  • 外形寸法:
    H90×W50×D40(mm)
  • ボタン表示:
    ON・OFF
  • ボタンの色:
    黒・赤
  • 材質:
    プラスチック

型番

BL82021 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

2Sタイプ
 

型番リスト

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL82021

1個

1,828( 2,011円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
材質がプラスチックで定格電流が3.5Aある電磁開閉などの操作用押釦です。

カタログ

 

BL82021で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

操作用押釦 PB-2S 露出形の型番BL82021のページです。
型番BL82021に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

操作用押釦 PB-2S 露出形

操作用押釦 PB-2S 露出形

    操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ

    操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ

      ホイスト用押ボタン開閉器 COB 80シリーズ スイッチユニット

      ホイスト用押ボタン開閉器 COB 80シリーズ スイッチユニット

        アルミ中型スイッチボックスW65×H55 単品

        アルミ中型スイッチボックスW65×H55 単品

          ハイプロ小形押釦開閉器

          ハイプロ小形押釦開閉器

            操作用押ボタン開閉器 強力防雨形 WBSTシリーズ

            操作用押ボタン開閉器 強力防雨形 WBSTシリーズ

              動力用押釦開閉器 DK(露出形)

              動力用押釦開閉器 DK(露出形)

                動力用押ボタン開閉器 強力防雨形 BSWシリーズ

                動力用押ボタン開閉器 強力防雨形 BSWシリーズ

                  アルミ小型スイッチボックスW48×H45 単品

                  アルミ小型スイッチボックスW48×H45 単品

                    アルミ標準スイッチボックスW80×H70 単品

                    アルミ標準スイッチボックスW80×H70 単品

                      操作用押ボタン開閉器防雨埋込形 WPBSシリーズ

                      操作用押ボタン開閉器防雨埋込形 WPBSシリーズ

                        ホイスト用押ボタン開閉器 電動機間接操作用 COB60シリーズ

                        ホイスト用押ボタン開閉器 電動機間接操作用 COB60シリーズ

                          動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)

                          動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)

                            メーカー Panasonic KASUGA(パトライト) KASUGA(パトライト) ミスミ Panasonic KASUGA(パトライト) 大日製作所 KASUGA(パトライト) ミスミ ミスミ KASUGA(パトライト) KASUGA(パトライト) 大日製作所
                            通常価格 1,828円 850円 1,650円 1,127円 2,004円 2,990円 1,689円 4,590円 991円 1,291円 3,350円 2,790円 2,263円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 露出形 露出形 露出形 - 露出形 防水・防雨型 露出形 防水・防雨型 - - 防水・防雨型 - 露出形
                            ボタン数 2 - 2 - 2 - 2 - - - - - 2
                            定格電流(A) 3、5 5 5 - - 5 15 - - - 5 5 -
                            種類 操作用押釦 - - - 押釦開閉器 - - - - - - - -
                            定格電圧 AC250V以下5A、AC600V以下3A - - - AC440V - - - - - - - -

                            操作用押釦 PB-2S 露出形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            押釦開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました