(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接地 3P 20A 引掛キャップ

接地 3P 20A 引掛キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,229円
税込単価
1,352円

【特長】・コードグリップ付。・コンセント側形状:接地3P(旧4P)

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 事務所、工場等の屋内で使用してください。
    過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外などでは 使用しないでください。

型番

WF64203P20A250V 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

    
AB(φ)C
405625

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WF64203P20A250V

10

1個

1,229( 1,352円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードグリップ付。
・コンセント側形状:接地3P(旧4P)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 事務所、工場等の屋内で使用してください。
    過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外などでは 使用しないでください。

カタログ

 

WF64203P20A250Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接地 3P 20A 引掛キャップの型番WF64203P20A250Vのページです。
型番WF64203P20A250Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接地 3P 20A 引掛キャップ

接地 3P 20A 引掛キャップ

    3P接地付 プラグ安全カバー

    3P接地付 プラグ安全カバー

      ブランクチップ

      ブランクチップ

        15Aコンセントバー用防塵カバー

        15Aコンセントバー用防塵カバー

          ブランクキャップ(引掛形用)

          ブランクキャップ(引掛形用)

            【明工社】延長コード用部品 スイングプラグ(平型2芯)

            【明工社】延長コード用部品 スイングプラグ(平型2芯)

              コードクランプ

              コードクランプ

                電源コード(3P・ストレートコネクタ・2m)

                電源コード(3P・ストレートコネクタ・2m)

                  20Aコンセントバー用防塵カバー

                  20Aコンセントバー用防塵カバー

                    M3皿ねじセット

                    M3皿ねじセット

                      ザ・タップシリーズ専用ホルダー(マグネット付)

                      ザ・タップシリーズ専用ホルダー(マグネット付)

                        【PANASONIC】延長コード用部品 6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V)

                        【PANASONIC】延長コード用部品 6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V)

                          3ピン⇒2ピン変換アダプター(ノイズ対応)

                          3ピン⇒2ピン変換アダプター(ノイズ対応)

                            メーカー Panasonic サンワサプライ 明工社 サンワサプライ アメリカン電機 ミスミ アメリカン電機 サンワサプライ サンワサプライ アメリカン電機 Panasonic ミスミ バッファロー
                            通常価格 1,229円 533円 1,072円 547円 559円 677円 1,350円 1,081円 945円 438円 534円 6,719円 1,222円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            種類 キャップ・プラグカバー・ブランクチップ キャップ・プラグカバー・ブランクチップ キャップ・プラグカバー・ブランクチップ キャップ・プラグカバー・ブランクチップ キャップ・プラグカバー・ブランクチップ スイングプラグ・小型タップ コードクランプ 電源コード キャップ・プラグカバー・ブランクチップ ねじセット ブラケット・取付金具 - 変換アダプタ
                            定格電圧 20A 250V - - - - - - - - - - - -
                            コンセント側形状 接地3P(旧4P) - - - - - - - - - - - -
                            ブラック - - - - - - - - - - - -
                            寸法:幅x奥行x高さ(mm) φ56±1×40±1 - - - - - - - - - 90×40×200 - -

                            接地 3P 20A 引掛キャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました