(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TAP-EX2103
電源延長コード OAタップ

電源延長コード TAP-EX2103

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,154円
税込単価
1,269円

タップや機器の電源延長に便利なコード。トラッキング火災防止絶縁キャップ付きスイ...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    A-2
  • ソケット形状:
    A-2ソケット
  • 色:
  • 機能:
    トラッキング防止
  • 差込口個数/分割口:
    1
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 許容電力(W):
    1500
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)
  • プラグ角度(正面時の引出方向):
    ストレート
  • ソケット角度(正面時の引出方向):
    ストレート
  • スイッチ形態:
    無し

型番

TAP-EX2103 解除

Loading...

TAP-EX2103 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-EX2103

3
4969887835197

1個

1,154( 1,269円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タップや機器の電源延長に便利なコード。
トラッキング火災防止絶縁キャップ付きスイングプラグ採用。

【特長】
・ACアダプタの電源延長に便利です。
・トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
・PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)

Loading...

TAP-EX2103で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源延長コードの型番TAP-EX2103のページです。
型番TAP-EX2103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源延長コード

電源延長コード

    電源延長ケーブル

    電源延長ケーブル

      延長コード トラッキング防止 白

      延長コード トラッキング防止 白

        延長コード ちょっとコード 0.2m 15A

        延長コード ちょっとコード 0.2m 15A

          延長コード EDLP延長コード 白

          延長コード EDLP延長コード 白

            延長コード L型延長コード

            延長コード L型延長コード

              電源延長コード(3P)

              電源延長コード(3P)

                延長コード(1+1個口)

                延長コード(1+1個口)

                  スイッチ付延長コード

                  スイッチ付延長コード

                    延長コード フットスイッチ

                    延長コード フットスイッチ

                      延長コード 手元スイッチコード

                      延長コード 手元スイッチコード

                        延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

                        延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

                          DC延長ケーブル 1m/2m

                          DC延長ケーブル 1m/2m

                            メーカー サンワサプライ バッファロー ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 サンワサプライ ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 Panasonic SUS
                            通常価格 679円 1,634円 1,570円 2,023円 1,047円 2,191円 2,405円 1,538円 2,201円 4,290円 2,230円 1,505円 773円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            プラグ形状 A-2 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2 A-2 A-2 A-3 A-2 A-2スイングプラグ A-2 A-2 - その他
                            ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-3ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット その他
                            - - -
                            機能 トラッキング防止 耐熱 / トラッキング防止 トラッキング防止 トラッキング防止 - - - トラッキング防止 / ホコリ防止 トラッキング防止 トラッキング防止 / ホコリ防止 トラッキング防止 / ホコリ防止 - -
                            差込口個数/分割口 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 - -

                            電源延長コードのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            電源コード延長
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/15
                            制御盤内に設置した機器のACアダプタの延長に使用しました。
                            納品書に記された品名が間違っています。
                            ディスプレイスタンドCR-LASTシリーズとなっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            延長コード
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/29
                            今回は50cmの長さのものを注文させていただきました
                            欲しいサイズのものがなかなかみつからなかったのでよかったです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAP-EX21001
                            TAP-EX21003
                            TAP-EX21005
                            TAP-EX2102
                            TAP-EX2107
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ケーブル長
                            (m)
                            JANコード

                            724円

                            ( 796円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.14969887837863

                            679円

                            ( 747円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.34969887837870

                            729円

                            ( 802円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.54969887837887

                            969円

                            ( 1,066円 )
                            1個 -

                            1日目

                            24969887835180

                            2,078円

                            ( 2,286円 )
                            1個 -

                            1日目

                            74969887835210

                            延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました