(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーバーラック用コンセントオプション

サーバーラック用コンセントオプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,318円
税込単価
2,550円

TAP-SVシリーズをサーバーラックのマウントフレームへ取付ける専用金具。【特...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • セット内容:
    L型金具×2個、19インチサーバーラック用コンセント固定用ネジ×2本
  • JANコード:
    4969887832998

型番

TAP-SVSET 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-SVSET

1個

2,318( 2,550円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

TAP-SVシリーズをサーバーラックのマウントフレームへ取付ける専用金具。

【特長】
・TAP-SVシリーズをサーバーラックのマウントフレームへ取り付ける専用金具です。
※サーバーラックへの取付けネジは別途ご用意ください。

TAP-SVSETで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーバーラック用コンセントオプションの型番TAP-SVSETのページです。
型番TAP-SVSETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーバーラック用コンセントオプション

サーバーラック用コンセントオプション

    コンセントバー用ラック取付金具

    コンセントバー用ラック取付金具

      コンセントバー用コネクタ

      コンセントバー用コネクタ

        【アメリカン電機】FA用OAタップ専用マグネット

        【アメリカン電機】FA用OAタップ専用マグネット

          コンセントバー用延長用アダプタ

          コンセントバー用延長用アダプタ

            【アメリカン電機】マルチユースOAタップ 引掛形250V×2ヶ口 コード無し

            【アメリカン電機】マルチユースOAタップ 引掛形250V×2ヶ口 コード無し

              汎用オプションパーツ ブランクキャップ(安全キャップ)

              汎用オプションパーツ ブランクキャップ(安全キャップ)

                20Aコンセントバー用防塵カバー

                20Aコンセントバー用防塵カバー

                  OAタップ用マグネット

                  OAタップ用マグネット

                    15Aコンセントバー用防塵カバー

                    15Aコンセントバー用防塵カバー

                      メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ サンワサプライ ミスミ アメリカン電機 サンワサプライ アメリカン電機 サンワサプライ
                      通常価格 2,318円 1,871円 3,978円 833円 6,533円 1,921円 1,170円 945円 833円 547円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      種類 その他 ブラケット・取付金具 - - - OAタップ キャップ・プラグカバー・ブランクチップ キャップ・プラグカバー・ブランクチップ マグネット キャップ・プラグカバー・ブランクチップ
                      セット内容 L型金具×2個、19インチサーバーラック用コンセント固定用ネジ×2本 金具2個、タップ固定用ネジ2本 - - - - - - - -
                      JANコード 4969887832998 4969887226872 - - - - - 4969887831717 - 4969887226759

                      サーバーラック用コンセントオプションのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました