(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USBコネクタカバー【1~6個入り】

USBコネクタカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
361円 ~ 1,147円
税込価格
397円 ~ 1,262円

【仕様】・ホコリからコネクタを守ります。・種類:USB Bコネクタ用

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 色:
    透明
  • 特長:
    ホコリからコネクタを守る
  • 商品種類:
    防塵カバー(USBコネクタ用)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
種類詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
USB Aコネクタ用
4969887281826

1パック

6個入り

361( 397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

USB Bコネクタ用
4969887281833

1個

1,147( 1,262円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ホコリからコネクタを守ります。
・種類:USB Bコネクタ用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USBコネクタカバー

USBコネクタカバー

    USBコネクタカバー KPSシリーズ

    USBコネクタカバー KPSシリーズ

      HDMIコネクタカバー

      HDMIコネクタカバー

        SMAコネクタ プラグタイプショートコネクタ

        SMAコネクタ プラグタイプショートコネクタ

          DTC型Dサブ・DVIコネクタカバー

          DTC型Dサブ・DVIコネクタカバー

            RMシリーズ用 コードブッシング

            RMシリーズ用 コードブッシング

              Hanシリーズ アクセサリー(保護カバー)

              Hanシリーズ アクセサリー(保護カバー)

                コネクタカバー

                コネクタカバー

                  Brad Mini-Change アクセサリ

                  Brad Mini-Change アクセサリ

                    【イルメ コネクタアクセサリ】基板用インターフェイス・コーディングピン

                    【イルメ コネクタアクセサリ】基板用インターフェイス・コーディングピン

                      コーディングキー 小型コネクタ MCS-MINI 734シリーズ用

                      コーディングキー 小型コネクタ MCS-MINI 734シリーズ用

                        HDMIコネクタ防塵プラグ

                        HDMIコネクタ防塵プラグ

                          1600シリーズ用 プラスチックロック

                          1600シリーズ用 プラスチックロック

                            メーカー サンワサプライ タカチ電機工業 タカチ電機工業 ヒロセ電機 タカチ電機工業 ヒロセ電機 HARTING サンワサプライ モレックス ILME ワゴ タカチ電機工業 ヒロセ電機
                            通常価格 361円 158円 218円 2,188円 168円 72円 318円 673円 1,808円 80円 16円 258円 35円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他
                            透明 - 透明 - - -
                            特長 ホコリからコネクタを守る 簡単に取り外し可能 コネクタカバー プラグタイプ(ネジロック) 簡単に取り外し可能 バイオネットロック - ホコリなどによる接触不良からコネクタを守る - - コネクタの誤嵌合を防止 防塵プラグ -
                            商品種類 防塵カバー(USBコネクタ用) - - - - - - 防塵カバー - - - - -

                            USBコネクタカバーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            USBケーブルに使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/07
                            USBケーブルのコネクタカバーに使用しています。複数ある中で、このサンワサプライ製のコネクタカバーが安かったので選びました。半年以上前に購入しましたが、コネクタカバー(キャップ)が外れやすいといったこともなく、今も問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました