(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005197)

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005197)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
7,451円
税込価格
8,196円

Acces. Special Cable clamp PG 42・レンチ サイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

09000005197 解除

Loading...

商品情報

製品仕様

型番形状ネジ規格材質代表規格種類ネジサイズ
09000005197キャプコン型PGネジ金属シルバーグレーROHSケーブルグランドPG42

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

09000005197

10

1個

7,451( 8,196円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

Acces. Special Cable clamp PG 42

・レンチ サイズ:A/F 59
・サイズ:Pg 42
・材質(ケーブルグランド):真鍮

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005197)

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005197)

    Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005196)

    Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005196)

      Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005168)

      Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005168)

        Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005183)

        Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005183)

          Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005054)

          Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005054)

            Han(R)産業用コネクタ ケーブルグランド PG29/PG21

            Han(R)産業用コネクタ ケーブルグランド PG29/PG21

              Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005053)

              Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005053)

                Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005052)

                Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005052)

                  Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005169)

                  Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005169)

                    Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005182)

                    Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005182)

                      Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005050)

                      Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005050)

                        Han(R)産業用コネクタ フード・ケーブルグランド PG16/M25

                        Han(R)産業用コネクタ フード・ケーブルグランド PG16/M25

                          ケーブルグランド(PFネジ)

                          ケーブルグランド(PFネジ)

                            メーカー HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING ミスミ
                            通常価格 7,451円 7,714円 1,493円 986円 2,209円 785円 1,731円 1,112円 1,640円 1,333円 764円 1,272円 180円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド 関連部品 ケーブルグランド 関連部品 関連部品 ケーブルグランド ケーブルグランド 関連部品 - ケーブルグランド
                            形状 キャプコン型 キャプコン型 キャプコン型 一体型 - 一体型 - - キャプコン型 一体型 - - 一体型
                            ネジ規格 PGネジ PGネジ PGネジ PGネジ PGネジ PGネジ PGネジ PGネジ PGネジ PGネジ PGネジ - G(PF)ネジ
                            ネジサイズ PG42 PG36 PG21 PG11 PG29 - PG21 PG16 PG29 PG11 PG11 - -
                            材質 金属 金属 樹脂 金属 金属 - 金属 金属 樹脂 樹脂 金属 - 樹脂

                            Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005197)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました