(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005169)

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005169)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,640円
税込単価
1,804円

Acces. Cable Clamp Plastic PG 29 min 17...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

09000005169 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状ネジ規格材質保護機能(耐環境性)代表規格種類ネジサイズ
09000005169キャプコン型PGネジ樹脂グレー防水性ROHSケーブルグランドPG29

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09000005169

10

1個

1,640( 1,804円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Acces. Cable Clamp Plastic PG 29 min 17

・レンチ サイズ:A/F 41
・保護等級 (IEC 60529に準拠):IP68
・サイズ:Pg 29
・対角幅:60 mm
・材質(ケーブルグランド):サーモプラスチック
・カラー(アクセサリー):RAL 7032 (ぺブルグレー)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

09000005169で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005169)の型番09000005169のページです。
型番09000005169に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005169)

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005169)

    Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005168)

    Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005168)

      Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005182)

      Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005182)

        Han(R)産業用コネクタ ケーブルグランド PG29/PG21

        Han(R)産業用コネクタ ケーブルグランド PG29/PG21

          Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005196)

          Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005196)

            Han(R)産業用コネクタ フード・ケーブルグランド PG16/M25

            Han(R)産業用コネクタ フード・ケーブルグランド PG16/M25

              Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005183)

              Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005183)

                Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005197)

                Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005197)

                  Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005054)

                  Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005054)

                    Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005050)

                    Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005050)

                      Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005053)

                      Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005053)

                        ケーブルグランド(PFネジ)

                        ケーブルグランド(PFネジ)

                          Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005052)

                          Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005052)

                            メーカー HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING ミスミ HARTING
                            通常価格 1,640円 1,493円 1,333円 785円 7,714円 1,272円 986円 7,451円 2,209円 764円 1,731円 180円 1,112円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド - ケーブルグランド ケーブルグランド 関連部品 関連部品 関連部品 ケーブルグランド 関連部品
                            形状 キャプコン型 キャプコン型 一体型 一体型 キャプコン型 - 一体型 キャプコン型 - - - 一体型 -
                            ネジ規格 PGネジ PGネジ PGネジ PGネジ PGネジ - PGネジ PGネジ PGネジ PGネジ PGネジ G(PF)ネジ PGネジ
                            ネジサイズ PG29 PG21 PG11 - PG36 - PG11 PG42 PG29 PG11 PG21 - PG16
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 - 金属 - 金属 金属 金属 金属 金属 樹脂 金属

                            Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005169)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました