(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Han(R)産業用コネクタ ケーブルグランド PG29/PG21

Han(R)産業用コネクタ ケーブルグランド PG29/PG21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
785円 ~ 12,939円
税込価格
864円 ~ 14,233円

Han(R)産業用コネクタ ケーブルグランド PG29/PG21。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番形状使用ケーブル外径ネジ規格材質保護機能(耐環境性)代表規格種類ネジサイズ
09000005153一体型Φ13~18mmPGネジ樹脂防水性ROHSケーブルグランドPG21
09620005009一体型Φ17~20.5mmPGネジ金属シルバーグレー防水性ROHSケーブルグランドPG29
09620005010一体型Φ20~25mmPGネジ金属シルバーグレー防水性ROHSケーブルグランドPG29

型番リスト

型番
使用ケーブル外径
ネジサイズ
材質
仕様1
仕様2
仕様3
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Φ13~18mm
PG21
樹脂
レンチ サイズ:A/F 33、保護等級(IEC 60529に準拠):IP68、対角幅:36mm
材質(ケーブルグランド):サーモプラスチック、カラー(アクセサリー):黒
Acces. Plastic Cable PG21
10

1個

785( 864円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Φ17~20.5mm
PG29
金属
シルバーグレー
レンチ サイズ:A/F 40、保護等級(IEC 60529に準拠):IP68、シールドの直径:15~20mm
材質(ケーブルグランド):メタル
Acces. Special Cable Clamp EMC PG29 Ir
10

1個

6,305( 6,936円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Φ20~25mm
PG29
金属
シルバーグレー
レンチ サイズ:A/F 40、保護等級(IEC 60529に準拠):IP68、シールドの直径:15~20mm
材質(ケーブルグランド):メタル
Acces. Special Cable Clamp EMC PG29 Ir
10

1個

12,939( 14,233円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Han(R)産業用コネクタ ケーブルグランド PG29/PG21。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Han(R)産業用コネクタ ケーブルグランド PG29/PG21

Han(R)産業用コネクタ ケーブルグランド PG29/PG21

    Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005182)

    Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005182)

      Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005183)

      Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005183)

        Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005168)

        Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005168)

          Han(R)産業用コネクタ フード・ケーブルグランド PG16/M25

          Han(R)産業用コネクタ フード・ケーブルグランド PG16/M25

            Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005196)

            Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005196)

              Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005169)

              Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005169)

                Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005197)

                Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005197)

                  Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005052)

                  Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005052)

                    Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005050)

                    Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005050)

                      Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005054)

                      Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005054)

                        Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005053)

                        Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005053)

                          ケーブルグランド(シールド)

                          ケーブルグランド(シールド)

                            メーカー HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING ミスミ
                            通常価格 785円 1,333円 986円 1,493円 1,272円 7,714円 1,640円 7,451円 1,112円 764円 2,209円 1,731円 904円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド - ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 ケーブルグランド
                            形状 一体型 一体型 一体型 キャプコン型 - キャプコン型 キャプコン型 キャプコン型 - - - - シールド型
                            ネジ規格 PGネジ PGネジ PGネジ PGネジ - PGネジ PGネジ PGネジ PGネジ PGネジ PGネジ PGネジ Mネジ
                            保護機能(耐環境性) 防水性 防水性 - 防水性 防水性 - 防水性 - - - - - 防水性 / 耐食性
                            代表規格 ROHS ROHS ROHS ROHS ROHS ROHS ROHS ROHS ROHS ROHS ROHS ROHS -

                            Han(R)産業用コネクタ ケーブルグランド PG29/PG21のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました