(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005054)

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005054)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,209円
税込価格
2,430円

Acces. Increaser PG 29-36・サイズ:Pg 29・縮小サ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

09000005054 解除

Loading...

商品情報

製品仕様

型番ネジ規格材質代表規格種類ネジサイズ
09000005054PGネジ金属ROHS関連部品PG29

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

09000005054

10

1個

2,209( 2,430円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

Acces. Increaser PG 29-36

・サイズ:Pg 29
・縮小サイズ:Pg 36
・材質(アクセサリー):メタル

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005054)

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005054)

    Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005169)

    Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005169)

      Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005183)

      Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005183)

        Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005196)

        Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005196)

          Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005197)

          Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005197)

            Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005168)

            Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005168)

              Han(R)産業用コネクタ ケーブルグランド PG29/PG21

              Han(R)産業用コネクタ ケーブルグランド PG29/PG21

                Han(R)産業用コネクタ フード・ケーブルグランド PG16/M25

                Han(R)産業用コネクタ フード・ケーブルグランド PG16/M25

                  Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005052)

                  Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005052)

                    Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005050)

                    Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005050)

                      Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005182)

                      Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005182)

                        コードプロテクター CPシリーズ

                        コードプロテクター CPシリーズ

                          パッキング式ケーブルグランド(耐圧防爆構造)

                          パッキング式ケーブルグランド(耐圧防爆構造)

                            メーカー HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING タカチ電機工業 島田電機
                            通常価格 2,209円 1,640円 986円 7,714円 7,451円 1,493円 785円 1,272円 1,112円 764円 1,333円 143円 6,885円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品 ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド - 関連部品 関連部品 ケーブルグランド - -
                            ネジ規格 PGネジ PGネジ PGネジ PGネジ PGネジ PGネジ PGネジ - PGネジ PGネジ PGネジ - -
                            ネジサイズ PG29 PG29 PG11 PG36 PG42 PG21 - - PG16 PG11 PG11 - -
                            材質 金属 樹脂 金属 金属 金属 樹脂 - - 金属 金属 樹脂 - -
                            代表規格 ROHS ROHS ROHS ROHS ROHS ROHS ROHS ROHS ROHS ROHS ROHS - -

                            Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005054)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました