(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Han(R)産業コネクタ用アクセサリー・インサート

Han(R)産業コネクタ用アクセサリー・インサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,173円 ~ 2,818円
税込価格
1,290円 ~ 3,100円

HARTING コネクタ(オプション・その他) Han(R)産業コネクタ用アク...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    0.8

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
材質
仕様
材質詳細
カラー
難燃性
商品種類
仕様1
仕様2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
ポリカーボネイト樹脂(UL94V-0)
Han-Snap Carrier Standard pivoting
ポリカーボネート(アクセサリー)
アクセサリー:RAL 7032 (ぺブルグレー)
UL 94V-0
インサート取付け
使用温度範囲:-40~+125℃/保持力:≥450N DIN レール搭載時
仕様:IEC 60068-2-6振動(正弦波)、IEC 60068-2-27衝撃
10

1個

2,818( 3,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
コネクタ固定具
メタル
-
Han-Snap Adapter
亜鉛ダイカスト(アクセサリー)
-
-
パネル取付け部品
使用温度範囲:-40~+125℃
仕様:IEC 60068-2-6振動(正弦波)、IEC 60068-2-27衝撃
10

1個

1,188( 1,307円 )

-

その他
ポリカーボネイト樹脂(UL94V-0)
Han-Snap Latching Parts w/o StrainRelief
ポリカーボネート(アクセサリー)
アクセサリー:RAL 7032 (ぺブルグレー)
UL 94V-0
ラッチング部品
使用温度範囲:-40~+125℃/保持力:200N ガイドなし、300N ガイド付き
仕様:IEC 60068-2-6振動(正弦波)、IEC 60068-2-27衝撃/保護等級(IEC 60529に準拠):IP20
10

1個

1,173( 1,290円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
その他
ポリカーボネイト樹脂(UL94V-0)
Han-Snap Standard Rail Fixing Type 6/10
ポリカーボネート(アクセサリー)
アクセサリー:RAL 7032 (ぺブルグレー)
UL 94V-0
インサート取付け
使用温度範囲:-40~+125℃/保持力:≥450N DIN レール搭載時
仕様:IEC 60068-2-6振動(正弦波)、IEC 60068-2-27衝撃
10

1個

2,645( 2,910円 )

-

  • 注文停止中
その他
ポリカーボネイト樹脂(UL94V-0)
Han-Snap Standard Rail Fixing
ポリカーボネート(アクセサリー)
アクセサリー:RAL 7032 (ぺブルグレー)
UL 94V-0
インサート取付け
使用温度範囲:-40~+125℃/保持力:≥450N DIN レール搭載時
仕様:IEC 60068-2-6振動(正弦波)、IEC 60068-2-27衝撃
10

1個

2,664( 2,930円 )

-

その他
ポリカーボネイト樹脂(UL94V-0)
Han-Snap latching parts w strain relief
ポリカーボネート(アクセサリー)
アクセサリー:RAL 7032 (ぺブルグレー)
UL 94V-0
ラッチング部品
使用温度範囲:-40~+125℃/保持力:200N ガイドなし、300N ガイド付き
仕様:IEC 60068-2-6振動(正弦波)、IEC 60068-2-27衝撃/保護等級(IEC 60529に準拠):IP20
10

1個

1,879( 2,067円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

フード
ポリカーボネイト樹脂(UL94V-0)
Han Snap Plastic Housing Size 6
ポリカーボネート(フード/ハウジング)
フード/ハウジング:RAL 7032 (ぺブルグレー)
UL 94V-0
-
使用温度範囲:-40~+125℃/保持力:≥300N ロック時
仕様:IEC 60068-2-6振動(正弦波)、IEC 60068-2-27衝撃
10

1個

2,089( 2,298円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

HARTING コネクタ(オプション・その他) Han(R)産業コネクタ用アクセサリー・インサート。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Han(R)産業コネクタ用アクセサリー・インサート

Han(R)産業コネクタ用アクセサリー・インサート

    Han(R) 産業用コネクタ用アクセサリー フレーム

    Han(R) 産業用コネクタ用アクセサリー フレーム

      メーカー HARTING HARTING
      通常価格 1,173円 6,665円
      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
      サイズ 0.8 -

      Han(R)産業コネクタ用アクセサリー・インサートのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました