(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

システムケーブル、ケーブルアセンブリおよび分配箱・ケーブルアセンブリ 09451452931

システムケーブル、ケーブルアセンブリおよび分配箱・ケーブルアセンブリ 09451452931

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,816円 3,126円
税込単価
8,598円 3,439円

USB 3.0 IP20 cable 1,0m; 2x type A 1:1・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 色:
  • 商品種類:
    USBケーブル

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

09451452931 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09451452931

10

1個

7,816円

3,126

( 3,439円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

USB 3.0 IP20 cable 1,0m; 2x type A 1:1

・周囲温度:-25~+70 °C
・嵌合回数:≥ 1,500
・保護等級 (IEC 60529に準拠):IP20
・ケーブル長さ:1 m
・材質 (フード/ハウジング):ポリアミド
・カラー(フード/ハウジング):黒

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

09451452931で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムケーブル、ケーブルアセンブリおよび分配箱・ケーブルアセンブリ 09451452931の型番09451452931のページです。
型番09451452931に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

システムケーブル、ケーブルアセンブリおよび分配箱・ケーブルアセンブリ 09451452931

システムケーブル、ケーブルアセンブリおよび分配箱・ケーブルアセンブリ 09451452931

    システムケーブル、ケーブルアセンブリおよび分配箱・ケーブルアセンブリ 09451452912

    システムケーブル、ケーブルアセンブリおよび分配箱・ケーブルアセンブリ 09451452912

      システムケーブル、ケーブルアセンブリおよび分配箱・ケーブルアセンブリ 09451453912

      システムケーブル、ケーブルアセンブリおよび分配箱・ケーブルアセンブリ 09451453912

        Han防水コネクタ アクセサリ(防塵キャップ)

        Han防水コネクタ アクセサリ(防塵キャップ)

          3M<sup>TM</sup>ミニカメラリンク規格準拠品 パネルマウント用ロックスクリュー

          3MTMミニカメラリンク規格準拠品 パネルマウント用ロックスクリュー

            メーカー HARTING HARTING HARTING ミスミ スリーエムジャパン
            通常価格 7,816円 8,704円 6,134円 318円 174円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            種類 その他 その他 その他 - -
            -
            商品種類 USBケーブル 銅ケーブル (丸型) 銅ケーブル (丸型) - -

            システムケーブル、ケーブルアセンブリおよび分配箱・ケーブルアセンブリ 09451452931のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました