(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09200009918) (型番リスト)

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09200009918)
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
112円
税込単価
123円

Screw M3x6 with Nylite f. Han 3A housin...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    メタル
  • 材質詳細:
    ステンレススチール
  • 商品種類:
    固定ネジ

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

09200009918 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類その他材質メタル
材質詳細ステンレススチール商品種類固定ネジ
RoHS ?10 - -

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09200009918

10

5個

112( 123円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

Screw M3x6 with Nylite f. Han 3A housing

・サイズ:M3

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09200009918)の型番09200009918のページです。
型番09200009918に関する仕様情報を記載しております。

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09200009918)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト