(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:09320006108
Han(R)産業用コネクタ モジュール・コンタクト・引抜工具 コネクタ

Han(R)産業用コネクタ モジュール・コンタクト・引抜工具 09320006108

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
266円
税込単価
293円

Han(R)産業用コネクタ モジュール・コンタクト・引抜工具。

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    角型
  • 保護機能(耐環境性):

型番

09320006108 解除

Loading...

09320006108 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
代表規格
カラー
適用電線AWGサイズ
タイプ
導体断面積(mm2)
材質
表面処理
接触抵抗(mΩ)
使用温度範囲(℃)
ストリップ 長さ(mm)
仕様
許容電流詳細(A)
許容電圧詳細(V)
定格サージ電圧(kV)
絶縁抵抗(Ω)
難燃性
汚染度
締付けトルク(Nm)
嵌合回数
仕様1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09320006108

オス
-
-
10
コンタクト
6
銅合金(コンタクト)
銀メッキ(コンタクト)
≤1
-
9.5
Han HsC Male Crimp Contacts 10 AWG
-
-
-
-
-
-
-
-
EN 60664-1、IEC 61984/使用電流値:≤40A
10

1個

266( 293円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Han(R)産業用コネクタ モジュール・コンタクト・引抜工具。

Loading...

09320006108で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han(R)産業用コネクタ モジュール・コンタクト・引抜工具の型番09320006108のページです。
型番09320006108に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Han(R)産業用コネクタ モジュール・コンタクト・引抜工具

Han(R)産業用コネクタ モジュール・コンタクト・引抜工具

    Han-Yellock(R) 産業用コネクタ フード/ハウジング・コンタクト・アクセサリー

    Han-Yellock(R) 産業用コネクタ フード/ハウジング・コンタクト・アクセサリー

      メーカー HARTING HARTING
      通常価格 266円 106円
      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
      コネクタ形状 角型 角型
      保護機能(耐環境性) -

      Han(R)産業用コネクタ モジュール・コンタクト・引抜工具のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      09-14-003-3101
      09-32-000-6104
      09-32-000-6105
      09320006207
      09320006208
      09990000305
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?適用ピン・コンタクト 代表規格 カラー 適用電線AWGサイズ タイプ 導体断面積
      (mm2)
      材質 表面処理 接触抵抗
      (mΩ)
      使用温度範囲
      (℃)
      ストリップ 長さ
      (mm)
      仕様 許容電流詳細
      (A)
      許容電圧詳細
      (V)
      定格サージ電圧
      (kV)
      絶縁抵抗
      (Ω)
      難燃性 汚染度 締付けトルク
      (Nm)
      嵌合回数 仕様1

      879円

      ( 967円 )
      1個 あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      10メスUL / CSARAL 7032(ぺブルグレー)(インサート)-モジュール1.5~6ポリカーボネート(インサート)---40~+125-Han MODULAR 3CM FEMALE40(UL)$40600(UL)$6908≥10の10乗UL 94V-03-≥500EN 60664-1、IEC 61984/認証:DNV GL

      279円

      ( 307円 )
      1個 あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      10オス--16コンタクト1.5銅合金(コンタクト)銀メッキ(コンタクト)≤1-9.5Han HsC Male Crimp Contact 16 AWG--------EN 60664-1、IEC 61984/使用電流値:≤40A

      306円

      ( 337円 )
      1個 あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      10オス--14コンタクト2.5銅合金(コンタクト)銀メッキ(コンタクト)≤1-9.5Han HsC Male Crimp Contact 14 AWG--------EN 60664-1、IEC 61984/使用電流値:≤40A

      494円

      ( 543円 )
      1個 あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      10メス--12コンタクト4銅合金(コンタクト)銀メッキ(コンタクト)≤1-9.5Han HsC Female Crimp Contacts 12 AWG--------EN 60664-1、IEC 61984/使用電流値:≤40A

      494円

      ( 543円 )
      1個 あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      10メス--10コンタクト6銅合金(コンタクト)銀メッキ(コンタクト)≤1-9.5Han HsC Female Crimp Contact 10 AWG--------EN 60664-1、IEC 61984/使用電流値:≤40A

      4,263円

      ( 4,689円 )
      1個 あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      10----引抜工具1.5~6-----Removal Tool Han C 1.5-6 mm2---------

      コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました