(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:09110006123
Han(R) 産業用コネクタ用コンタクト TC200シリーズ カクガタコネクタ

Han(R) 産業用コネクタ用コンタクト TC200シリーズ 09110006123

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,989円
税込単価
3,288円

Han TC200 male/female contact.

詳細情報を確認する

  • 許容電流(A):
    ≤200
  • 材質:
    銅合金(コンタクト)
  • 表面処理:
    銀メッキ(コンタクト)
  • 接触抵抗(mΩ):
    ≤0.3
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~+125
  • 仕様:
    EN 60664-1、IEC 61984
  • 嵌合回数:
    ≥500

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

09110006123 解除

Loading...

09110006123 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
導体断面積(mm2)
ストリップ 長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09110006123

オス
70
22.5
10

1個

2,989( 3,288円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Han TC200 male/female contact.

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

09110006123で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han(R) 産業用コネクタ用コンタクト TC200シリーズの型番09110006123のページです。
型番09110006123に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Han(R) 産業用コネクタ用コンタクト TC200シリーズ

Han(R) 産業用コネクタ用コンタクト TC200シリーズ

    Han(R) 産業用コネクタ用コンタクト TC100シリーズ

    Han(R) 産業用コネクタ用コンタクト TC100シリーズ

      Han(R) 産業用コネクタ用コンタクト TC70シリーズ

      Han(R) 産業用コネクタ用コンタクト TC70シリーズ

        メーカー HARTING HARTING HARTING
        通常価格 2,989円 1,471円 1,380円
        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
        許容電流(A) ≤200 ≤100 ≤70
        材質 銅合金(コンタクト) 銅合金(コンタクト) 銅合金(コンタクト)
        表面処理 銀メッキ(コンタクト) 銀メッキ(コンタクト) 銀メッキ(コンタクト)
        接触抵抗(mΩ) ≤0.3 ≤0.3 ≤0.5
        使用温度範囲(℃) -40~+125 -40~+125 -40~+125

        Han(R) 産業用コネクタ用コンタクト TC200シリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        09110006220
        09110006223
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        RoHS ?適用ピン・コンタクト 導体断面積
        (mm2)
        ストリップ 長さ
        (mm)

        3,643円

        ( 4,007円 )
        1個 あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        10メス2519

        3,021円

        ( 3,323円 )
        1個 あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        10メス7022.5

        コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました