(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:09670094701
インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ【1~500個入り】 キバンヨウD-SUB/Dガタコネクタ

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ 09670094701

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
20円 ~ 241,115円  特別価格 
税込価格
22円 ~ 265,227円  特別価格 

HARTING 角型コネクタ インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 販売単位は、型番リストの「最小発注数量」をご確認ください。
  • コネクタ部品構成は、カタログタブのページ00-4ページを参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

09670094701 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
シリーズ
適用ピン・コンタクト
許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
電線接続方法
接続方向
耐環境性
代表規格
仕様
材質
表面処理
カラー
保護等級
導体断面積(mm2)
AWGサイズ(AWG)
ストリップ長さ(mm)
絶縁抵抗(Ω)
接触抵抗(mΩ)
使用温度範囲(℃)
嵌合回数
難燃性
種類
電線接続方法詳細
シリーズ詳細
認証
空間距離(mm)
沿面絶縁距離(mm)
挿入力(N)
試験電圧Ur.m.s.(kV)
使用電流値(A)
引抜力(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

09670094701

Dsub
メス(ソケット)
-
-
9
その他
ストレート
難燃性
UL / CSA
D SUB FE CRIMP 09 POLE
インサート:サーモプラスチック製(ガラス繊維入り(PBTP))+メッキスチール、コンタクト:銅合金
-
-
-
-
-
-
≥10の10乗
-
-55~+125
-
UL 94V-0
コネクタ、クリンプ端子、メス
クリンプ端子
-
-
≥1
≥1
≥30
1
-
-
10

1個

307( 338円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

HARTING 角型コネクタ インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 販売単位は、型番リストの「最小発注数量」をご確認ください。
  • コネクタ部品構成は、カタログタブのページ00-4ページを参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました