(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:09-04-232-6831
基板用コネクタ・DIN41612 カクガタコネクタ

基板用コネクタ・DIN41612 09-04-232-6831

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,706円
税込単価
1,877円

HARTIG 基板用コネクタ・DIN41612。(詳細はメーカーカタログをご覧...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    DIN

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

09-04-232-6831 解除

Loading...

09-04-232-6831 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
用途
使用電流(A)
ピン数
適用ピン・コンタクト
代表規格
種類
仕様
列数
絶縁抵抗(Ω)
接触抵抗(mΩ)
試験電圧(kV)
コンタクト間隔(mm)
空間距離(mm)
沿面絶縁距離(mm)
使用温度範囲(℃)
絶縁グループ
材質
表面処理
難燃性
導体断面積(mm2)
AWGサイズ(AWG)
ワイヤー外径(mm)
ストリップ長さ(mm)
基板厚さ(mm)
保護等級
コネクタ形状
保護機能(耐環境性)
コネクタシリーズ
挿入力・引抜力(N)
嵌合回数
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09-04-232-6831

対基板
6
32
メス(ソケット)
UL / CSA
コネクタ
Federleiste D 32pol. Einl□ 4,5 AFS 2
2
≥10の12乗
≤15
1.55
5.08(結線側)/5.08(嵌合側)
≥3
≥3
-55~+125
IIIa(175≤CTI<400)
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り(インサート)/銅合金(コンタクト)
-
UL 94V-0
-
-
-
-
-
-
-
角型
-
D型
≤40
≥400
IEC 60603-2
10

1個

1,706( 1,877円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

HARTIG 基板用コネクタ・DIN41612。
(詳細はメーカーカタログをご覧ください)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

09-04-232-6831で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

基板用コネクタ・DIN41612の型番09-04-232-6831のページです。
型番09-04-232-6831に関する仕様情報を記載しております。

基板用コネクタ・DIN41612のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
09-04-132-6921
09-04-132-6922
09-05-648-6921
09-06-000-8472
09-06-000-8481
09-06-000-8482
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?用途 使用電流
(A)
ピン数 適用ピン・コンタクト 代表規格 種類 仕様 列数 絶縁抵抗
(Ω)
接触抵抗
(mΩ)
試験電圧
(kV)
コンタクト間隔
(mm)
空間距離
(mm)
沿面絶縁距離
(mm)
使用温度範囲
(℃)
絶縁グループ 材質 表面処理 難燃性 導体断面積
(mm2)
AWGサイズ
(AWG)
ワイヤー外径
(mm)
ストリップ長さ
(mm)
基板厚さ
(mm)
保護等級 コネクタ形状 保護機能(耐環境性) コネクタシリーズ 挿入力・引抜力
(N)
嵌合回数 備考

797円

( 877円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10対基板632オス(プラグ)CSA / ULコネクタDIN-Power D032MS-3,0C1-22≥10の12乗≤151.555.08(結線側)/5.08(嵌合側)≥3≥3-55~+125IIIa(175≤CTI<400)サーモプラスチック製、ガラス繊維入り(インサート)/銅合金(コンタクト)-UL 94V-0-------角型-D型≤40≥400IEC 60603-2

1,532円

( 1,685円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10対基板632オス(プラグ)CSA / ULコネクタDIN-Power D032MS-3,0C1-22≥10の12乗≤151.555.08(結線側)/5.08(嵌合側)≥3≥3-55~+125IIIa(175≤CTI<400)サーモプラスチック製、ガラス繊維入り(インサート)/銅合金(コンタクト)-UL 94V-0-------角型-D型≤40≥400IEC 60603-2

3,512円

( 3,863円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10対基板648オス(プラグ)CSA / ULコネクタDIN-Power E048MS-3,0C1-2-cod3≥10の12乗≤151.555.08(結線側)/5.08(嵌合側)≥3≥3-55~+125IIIa(175≤CTI<400)サーモプラスチック製、ガラス繊維入り(インサート)/銅合金(コンタクト)-UL 94V-0-------角型-E型≤75≥400IEC 60603-2

111円

( 122円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10その他--その他-クリンプコンタクトDIN-Power crimp 3,F, PL1, Einzel---------銅合金(コンタクト)--0.5~1.5(FC 3コンタクト用)20~16(FC 3コンタクト用)1.6~2.83.5~4--------IEC 60603-2(コンプリメンタリ)

96円

( 106円 )
5個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10その他--その他CSA / ULクリンプコンタクトDIN-Power crimp 2,F, PL2, Einzel---------銅合金(コンタクト)--0.14~0.56(FC 2コンタクト用)26~20(FC 2コンタクト用)0.8~23.5~4--------IEC 60603-2(コンプリメンタリ)

111円

( 122円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10その他--その他CSA / ULクリンプコンタクトDIN-Power crimp 3,F, PL2, Einzel---------銅合金(コンタクト)--0.5~1.5(FC 3コンタクト用)20~16(FC 3コンタクト用)1.6~2.83.5~4--------IEC 60603-2(コンプリメンタリ)

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました