(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 オス 0.5A

インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 オス 0.5A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
6,003円
税込価格
6,603円

HARTING インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 オス 0.5A...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • シリーズ:
    M12
  • 許容電流(A):
    0.5
  • 許容電圧(V):
    48
  • ピン数:
    8
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 電線接続方法:
    その他
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    防水性
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 導体断面積(mm2):
    0.08~0.25
  • AWGサイズ(AWG):
    28~23
  • 保護等級:
    IP65/IP67(嵌合時)
  • 周囲温度(℃):
    -40~+85(-5~+50接続時)
  • コネクタサイズ:
    M12
  • 定格サージ電圧(kV):
    0.8
  • 汚染度:
    3
  • 材質:
    LCP(インサート)/亜鉛ダイカスト(フード/ハウジング)
  • ワイヤー外径(mm):
    ≤1.4
  • ケーブル径(mm):
    5.7~8.8
  • 絶縁抵抗(Ω):
    ≥10の8乗
  • 接触抵抗(mΩ):
    ≤10
  • 仕様:
    har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded
  • 伝送特性:
    Cat.6A クラスEA、最大500MHz
  • 過電圧カテゴリ:
    III
  • 絶縁グループ:
    I (600 ≤ CTI)
  • 嵌合回数:
    ≥500
  • 締付けトルク(Nm):
    0.6
  • レンチ サイズ:
    A/F 15 ローレットネジ/ナット
  • 電線接続方法詳細:
    クリンプ端子

型番

21038811805 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

21038811805

10

1個

6,003( 6,603円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

HARTING インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 オス 0.5A。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 オス 0.5A

インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 オス 0.5A

    インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 メス/オス 4A/6A

    インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 メス/オス 4A/6A

      インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M8/M12

      インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M8/M12

        インターフェースコネクタ・丸型コネクタ (メーカー型番:21033112400)

        インターフェースコネクタ・丸型コネクタ (メーカー型番:21033112400)

          メーカー HARTING HARTING HARTING HARTING
          通常価格 6,003円 3,450円 1,431円 4,669円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
          用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント
          シリーズ M12 M12 - M12
          許容電流(A) 0.5 4 4 4
          許容電圧(V) 48 50 32 250
          ピン数 8 - - 4

          インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 オス 0.5Aのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました