(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:21031111405
インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M8/M12 カクガタコネクタ

インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M8/M12 21031111405

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,431円
税込単価
1,574円

HARTING インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M8/M12。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • 許容電流(A):
    4
  • 許容電圧(V):
    32
  • 電線接続方法:
    その他
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    防水性
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 導体断面積(mm2):
    0.14~0.34
  • AWGサイズ(AWG):
    26~22
  • 周囲温度(℃):
    -40~+85(-5~+50接続時)
  • 定格サージ電圧(kV):
    1.5
  • 汚染度:
    3
  • 表面処理:
    金メッキ(コンタクト)
  • ワイヤー外径(mm):
    ≤1.6
  • 絶縁抵抗(Ω):
    ≥10の8乗
  • 接触抵抗(mΩ):
    ≤10
  • 過電圧カテゴリ:
    III
  • 絶縁グループ:
    I (600 ≤ CTI)
  • 嵌合回数:
    ≥100
  • 電線接続方法詳細:
    HARAX接続

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

21031111405 解除

Loading...

21031111405 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
シリーズ
ピン数
適用ピン・コンタクト
保護等級
コネクタサイズ
材質
ケーブル径(mm)
仕様
締付けトルク(Nm)
レンチ サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21031111405

M12
4
オス(プラグ)
IP65/IP67(嵌合時)
M12
ポリアミド(インサート)/真鍮(コンタクト)/ポリアミド、亜鉛ダイカスト(フード/ハウジング)
2.9~5.1
Circular Connector with Harax M12/4-p
0.6
A/F 13 ローレットネジ/ナット
10

1個

1,431( 1,574円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

HARTING インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M8/M12。

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

21031111405で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M8/M12の型番21031111405のページです。
型番21031111405に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M8/M12

インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M8/M12

    インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 メス/オス 4A/6A

    インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 メス/オス 4A/6A

      インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 オス 0.5A

      インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 オス 0.5A

        インターフェースコネクタ・丸型コネクタ (メーカー型番:21033111402)

        インターフェースコネクタ・丸型コネクタ (メーカー型番:21033111402)

          インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 メス/オス 4A/16A

          インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 メス/オス 4A/16A

            メーカー HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING
            通常価格 1,431円 3,450円 6,003円 3,126円 3,356円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント -
            許容電流(A) 4 4 0.5 4 -
            許容電圧(V) 32 50 48 250 -
            電線接続方法 その他 - その他 - -
            接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート -

            インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M8/M12のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            21-02-151-2305
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?シリーズ ピン数 適用ピン・コンタクト 保護等級 コネクタサイズ 材質 ケーブル径
            (mm)
            仕様 締付けトルク
            (Nm)
            レンチ サイズ

            1,941円

            ( 2,135円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            10その他3メス(ソケット)IP67(ロック時)M8ポリアミド(インサート)/銅合金(コンタクト)/ポリアミド、亜鉛ダイカスト(フード/ハウジング)2.5~5.1Circular Connector with Harax M8/3-po0.4A/F 9 ローレットネジ/ナット

            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました