(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:21-03-282-2405
インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 メス/オス 4A/6A マルガタコネクタ

インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 メス/オス 4A/6A 21-03-282-2405

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,929円
税込単価
5,422円

HARTING インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 メス/オス 4...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • シリーズ:
    M12
  • 許容電流(A):
    4
  • 許容電圧(V):
    50
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    防水性
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 保護等級:
    IP65/IP67(嵌合時)
  • 周囲温度(℃):
    -40~+85(-5~+50接続時)
  • コネクタサイズ:
    M12
  • 定格サージ電圧(kV):
    1.5
  • 汚染度:
    3
  • 材質:
    ポリアミド(インサート)/真鍮(コンタクト)/亜鉛ダイカスト(フード/ハウジング)
  • 表面処理:
    金メッキ(コンタクト)
  • 絶縁抵抗(Ω):
    ≥10の8乗
  • 接触抵抗(mΩ):
    ≤10
  • 過電圧カテゴリ:
    III
  • 絶縁グループ:
    I (600 ≤ CTI)
  • 嵌合回数:
    ≥100
  • 締付けトルク(Nm):
    0.6
  • レンチ サイズ:
    A/F 17 ローレットネジ/ナット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

21-03-282-2405 解除

Loading...

21-03-282-2405 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ピン数
適用ピン・コンタクト
電線接続方法
導体断面積(mm2)
AWGサイズ(AWG)
ワイヤー外径(mm)
ケーブル径(mm)
仕様
伝送特性
電線接続方法詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21-03-282-2405

4
メス(ソケット)
その他
0.34~0.75
22~18
≤2
4.5~8.8
circular Connector w. Harax M12 L4 F
Cat.5 クラスD、最大100MHz
HARAX接続
10

1個

4,929( 5,422円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

HARTING インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 メス/オス 4A/6A。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

21-03-282-2405で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 メス/オス 4A/6Aの型番21-03-282-2405のページです。
型番21-03-282-2405に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 メス/オス 4A/6A

インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 メス/オス 4A/6A

    インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 オス 0.5A

    インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 オス 0.5A

      インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 メス/オス 4A/16A

      インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 メス/オス 4A/16A

        インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M8/M12

        インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M8/M12

          メーカー HARTING HARTING HARTING HARTING
          通常価格 3,450円 6,003円 3,356円 1,431円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
          用途 ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続
          シリーズ M12 M12 - -
          許容電流(A) 4 0.5 - 4
          許容電圧(V) 50 48 - 32
          接続方向 ストレート ストレート - ストレート

          インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 メス/オス 4A/6Aのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          21-03-212-2400
          21-03-221-1405
          21-03-281-1405
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?ピン数 適用ピン・コンタクト 電線接続方法 導体断面積
          (mm2)
          AWGサイズ
          (AWG)
          ワイヤー外径
          (mm)
          ケーブル径
          (mm)
          仕様 伝送特性 電線接続方法詳細

          3,450円

          ( 3,795円 )
          1個 あり

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          103メス(ソケット)-0.34~0.7522~18≤2.66~8circular Connector w. Harax M12 L2/ PE F--

          5,713円

          ( 6,284円 )
          1個 あり

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          104オス(プラグ)その他0.14~0.3426~22≤1.64.5~8.8circular Connector w. Harax M12 L4 M-HARAX接続

          4,336円

          ( 4,770円 )
          1個 あり

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          104オス(プラグ)その他0.14~0.3426~22≤24.5~8.8circular Connector w. Harax M12 L4 MCat.5 クラスD、最大100MHzHARAX接続

          丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました