(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インターフェースコネクタ・丸型コネクタ (メーカー型番:21033111402)

インターフェースコネクタ・丸型コネクタ (メーカー型番:21033111402)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,126円
税込単価
3,439円

panel feed through M12 Acod.male 4 pins...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    パネルマウント
  • シリーズ:
    M12
  • 許容電流(A):
    4
  • 許容電圧(V):
    250
  • ピン数:
    4
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    防水性
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 導体断面積(mm2):
    0.5
  • AWGサイズ(AWG):
    20
  • 保護等級:
    IP67(IEC 60529に準拠)
  • 周囲温度(℃):
    -40~+85(-5~+50接続時)
  • パネル板厚(mm):
    2~5
  • 定格サージ電圧(kV):
    1.5
  • 汚染度:
    3
  • 材質:
    ポリアミド(インサート)/真鍮(コンタクト)/亜鉛ダイカスト(フード/ハウジング)
  • 表面処理:
    金メッキ(コンタクト)
  • 絶縁抵抗(Ω):
    ≥10の8乗
  • 接触抵抗(mΩ):
    ≤10
  • 仕様:
    panel feed through M12 Acod.male 4 pins
  • 過電圧カテゴリ:
    III
  • 絶縁グループ:
    I (600 ≤ CTI)
  • 嵌合回数:
    ≥100

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

21-03-311-1402 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21-03-311-1402

10

1個

3,126( 3,439円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

panel feed through M12 Acod.male 4 pins

・導体断面積:0.5 mm²
・導体断面積:AWG 20
・定格電流:4 A
・定格電圧:250 V
・定格サージ電圧:1.5 kV
・汚染度:3
・絶縁抵抗:≥ 10^8 Ω
・接触抵抗:≤ 10 mΩ
・周囲温度:-5~+50 °C 接続時、-40~+85 °C
・嵌合回数:≥ 100
・保護等級 (IEC 60529に準拠):IP67
・過電圧カテゴリ:III
・絶縁グループ:I (600 ≤ CTI)
・パネル板厚:2~5 mm
・材質 (インサート):ポリアミド
・材質 (コンタクト):真鍮
・表面 (コンタクト):金メッキ
・材質 (フード/ハウジング):亜鉛ダイカスト
・認証:UL / CSA

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

21-03-311-1402で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インターフェースコネクタ・丸型コネクタ (メーカー型番:21033111402)の型番21-03-311-1402のページです。
型番21-03-311-1402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インターフェースコネクタ・丸型コネクタ (メーカー型番:21033111402)

インターフェースコネクタ・丸型コネクタ (メーカー型番:21033111402)

    インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 メス/オス 4A/6A

    インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 メス/オス 4A/6A

      インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M8/M12

      インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M8/M12

        インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 メス/オス 0.5A/2A/4A

        インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 メス/オス 0.5A/2A/4A

          メーカー HARTING HARTING HARTING HARTING
          通常価格 3,126円 3,450円 1,431円 310円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
          用途 パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続 -
          シリーズ M12 M12 - -
          許容電流(A) 4 4 4 -
          許容電圧(V) 250 50 32 -
          ピン数 4 - - -

          インターフェースコネクタ・丸型コネクタ (メーカー型番:21033111402)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました