(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:09-32-012-3001
Han(R) 産業用コネクタ・インサート 690V/40A カクガタコネクタ

Han(R) 産業用コネクタ・インサート 690V/40A 09-32-012-3001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,424円
税込単価
7,066円

Han(R) 産業用コネクタ・インサート 690V/40A。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

09-32-012-3001 解除

Loading...

09-32-012-3001 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09-32-012-3001

オス(プラグ)
Han HsC 12 Pos. Male Insert
10

1個

6,424( 7,066円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Han(R) 産業用コネクタ・インサート 690V/40A。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

09-32-012-3001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han(R) 産業用コネクタ・インサート 690V/40Aの型番09-32-012-3001のページです。
型番09-32-012-3001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Han(R) 産業用コネクタ・インサート 690V/40A

Han(R) 産業用コネクタ・インサート 690V/40A

    Han(R)産業用コネクタ・製品シリーズ・インサート

    Han(R)産業用コネクタ・製品シリーズ・インサート

      インターフェースコネクタ・丸型コネクタ (メーカー型番:21033112400)

      インターフェースコネクタ・丸型コネクタ (メーカー型番:21033112400)

        インターフェースコネクタ・丸型コネクタ (メーカー型番:21033111402)

        インターフェースコネクタ・丸型コネクタ (メーカー型番:21033111402)

          インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 メス/オス 4A/16A

          インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 メス/オス 4A/16A

            メーカー HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING
            通常価格 6,424円 1,014円 4,669円 3,126円 3,356円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            用途 基板対基板 - パネルマウント パネルマウント -
            許容電流(A) 10(信号)/40(UL/CSA)/10(信号 UL/CSA)/40 - 4 4 -
            許容電圧(V) 690/250(信号)/300(CSA)/300(信号 CSA)/600(UL)/600(信号 UL) - 250 250 -
            ピン数 12 - 4 4 -
            電線接続方法 圧着 - - - -

            Han(R) 産業用コネクタ・インサート 690V/40Aのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            09-32-012-3101
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?適用ピン・コンタクト 仕様

            7,393円

            ( 8,132円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            10メス(ソケット)Han HsC 12 Pos. Female Insert

            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました