(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:09-45-151-1560
イーサネットデータインターフェース RJ45コネクタ カクガタコネクタ

イーサネットデータインターフェース RJ45コネクタ 09-45-151-1560

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,184円
税込単価
3,502円

HARTING 角型コネクタ イーサネットデータインターフェース RJ45コネ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    その他
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    難燃性
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 材質:
    フード/ハウジング:ポリアミド
  • カラー:
    フード/ハウジング:黒
  • 保護等級:
    IP20
  • ワイヤー外径(mm):
    1.6
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~+70
  • 嵌合回数:
    ≤750
  • 難燃性:
    UL 94準拠難燃性クラスの材質:V-0
  • 接続方向詳細:
    RJI

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

09-45-151-1560 解除

Loading...

09-45-151-1560 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

09-45-151-1560RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight

・導体断面積:AWG 22~AWG 27
・ワイヤー外径:1.6 mm
・使用温度範囲:-40~+70 °C
・嵌合回数:≥ 750
・保護等級 (IEC 60529に準拠):IP20
・ケーブル径:4.5~9 mm
・伝送特性:Cat. 6 クラスE、最大250 MHz
・データ伝送速度:10 Mbit/s、100 Mbit/s、1 Gbit/s、10 Gbit/s
・材質 (フード/ハウジング):ポリアミド
・カラー(フード/ハウジング):黒
・UL 94準拠難燃性クラスの材質:V-0
09-45-151-1100RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC

・導体断面積:AWG 22~AWG 24 より線、AWG 22~AWG 23 単線
・ワイヤー外径:1.6 mm
・使用温度範囲:-40~+70 °C
・嵌合回数:≥ 750
・保護等級 (IEC 60529に準拠):IP20
・ケーブル径:6.1~6.9 mm
・伝送特性:Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
・データ伝送速度:10 Mbit/s、100 Mbit/s
・材質 (フード/ハウジング):ポリアミド
・カラー(フード/ハウジング):黒
・UL 94準拠難燃性クラスの材質:V-0

型番リスト

型番
許容電流(A)
ピン数
仕様
導体断面積(mm2)
伝送特性
データ伝送速度
ケーブル径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09-45-151-1560

1.75
8
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
AWG 22~AWG 27
Cat. 6 クラスE、最大250 MHz
10 Mbit/s、100 Mbit/s、1 Gbit/s、10 Gbit/s
4.5~9
10

1個

3,184( 3,502円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

HARTING 角型コネクタ イーサネットデータインターフェース RJ45コネクタ。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

09-45-151-1560で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イーサネットデータインターフェース RJ45コネクタの型番09-45-151-1560のページです。
型番09-45-151-1560に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーサネットデータインターフェース RJ45コネクタ

イーサネットデータインターフェース RJ45コネクタ

    Han(R) 産業用コネクタ モジュール 3極+4極(シグナル) 40A

    Han(R) 産業用コネクタ モジュール 3極+4極(シグナル) 40A

      メーカー HARTING HARTING
      通常価格 1,855円 976円
      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
      用途 その他 その他
      シリーズ その他 Han
      接続方向 ストレート -
      耐環境性 難燃性 難燃性
      代表規格 UL / CSA UL / CSA

      イーサネットデータインターフェース RJ45コネクタのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      09-45-151-1100
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?許容電流(A) ピン数 仕様 導体断面積
      (mm2)
      伝送特性 データ伝送速度 ケーブル径
      (mm)

      1,855円

      ( 2,041円 )
      1個 あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      10-4RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDCAWG 22~AWG 24 より線、AWG 22~AWG 23 単線Cat. 5 クラスD、最大100 MHz10 Mbit/s、100 Mbit/s6.1~6.9

      角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました