(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーサネットデータインターフェースコネクタ

イーサネットデータインターフェースコネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
38,289円
税込単価
42,118円

HARTING 角型コネクタ イーサネットデータインターフェースコネクタ。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    その他

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

09451511525 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

09455000002RJI ground. wire 1.5mm2; AMP+M3 (10 pc.)

・導体断面積:1.5 mm2
・導体断面積:AWG 16
09451511525RJI RJ45 GL Compact plug Cat.6A. 8p 100

・導体断面積:AWG 24~AWG 28 より線
・ワイヤー外径:1.05 mm
・使用温度範囲:-40~+70 °C
・嵌合回数:≥ 750
・保護等級 (IEC 60529に準拠):IP20
・ケーブル径:6.1~6.9 mm
・伝送特性:Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
・データ伝送速度:10 Mbit/s、100 Mbit/s
・材質 (フード/ハウジング):ポリカーボネート
・カラー(フード/ハウジング):黒
・UL 94準拠難燃性クラスの材質:V-0
20820000001preLink Terminal mod AWG22/23, yel. 1=10

・導体断面積:AWG 23~AWG 22
・ワイヤー外径
・1.3~71.6 mm
・使用温度範囲:-40~+85 °C
・嵌合回数:≥ 25
・カラー(インサート):黄

型番リスト

型番
耐環境性
仕様
材質
カラー
保護等級
導体断面積(mm2)
ワイヤー外径(mm)
使用温度範囲(℃)
嵌合回数
難燃性
伝送特性
データ伝送速度
ケーブル径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09451511525

難燃性
RJI RJ45 GL Compact plug Cat.6A. 8p 100
フード/ハウジング:ポリカーボネート
フード/ハウジング:黒
IP20
AWG 24~AWG 28 より線
1.05
-40~+70
≤750
UL 94準拠難燃性クラスの材質:V-0
Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
10 Mbit/s、100 Mbit/s
6.1~6.9
10

1個

38,289( 42,118円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

HARTING 角型コネクタ イーサネットデータインターフェースコネクタ。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

09451511525で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イーサネットデータインターフェースコネクタの型番09451511525のページです。
型番09451511525に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーサネットデータインターフェースコネクタ

イーサネットデータインターフェースコネクタ

    Han(R) 産業用コネクタ モジュール/フード/ハウジング

    Han(R) 産業用コネクタ モジュール/フード/ハウジング

      Han-Port(R) 産業用ソケット

      Han-Port(R) 産業用ソケット

        FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ

        FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ

          メーカー HARTING HARTING HARTING ミスミ
          通常価格 3,812円 1,883円 8,247円 396円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
          用途 その他 その他 その他 ケーブル接続
          シリーズ その他 Han Han FCN

          イーサネットデータインターフェースコネクタのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          09455000002
          20820000001
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?耐環境性 仕様 材質 カラー 保護等級 導体断面積
          (mm2)
          ワイヤー外径
          (mm)
          使用温度範囲
          (℃)
          嵌合回数 難燃性 伝送特性 データ伝送速度 ケーブル径
          (mm)

          3,938円

          ( 4,332円 )
          1個 あり

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          10耐環境性なしRJI ground. wire 1.5mm2; AMP+M3 (10 pc.)---1.5、AWG 16-------

          3,812円

          ( 4,193円 )
          1個 あり

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          10耐環境性なしpreLink Terminal mod AWG22/23. yel. 1=10-インサート:黄-AWG 23~AWG 221.3~71.6-40~+85≥25----

          角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました