Han(R)産業用コネクタ インサート、コンセント Dシリーズ
【変更前】
【変更後】
型番 |
適用ピン・コンタクト |
許容電圧(V) |
ピン数 |
電線接続方法 |
耐環境性 |
代表規格 |
仕様 |
材質 |
表面処理 |
カラー |
定格サージ電圧(kV) |
導体断面積(mm2) |
AWGサイズ(AWG) |
ストリップ長さ(mm) |
絶縁抵抗(Ω) |
接触抵抗(mΩ) |
使用温度範囲(℃) |
嵌合回数 |
難燃性 |
汚染度 |
種類 |
電線接続方法詳細 |
シリーズ詳細 |
認証 |
使用電流値(A) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
|
オス(プラグ)
|
-
|
1
|
-
|
耐環境性なし
|
-
|
Han D M Crimp Contact Ag 22~26 AWG
|
銅合金
|
銀メッキ
|
-
|
-
|
0.14~0.37
|
26~22
|
8
|
-
|
≥3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
コンタクト
|
-
|
Han D(R)
|
EN 60664-1、IEC 61984
|
≤10
| 10 | 5個 | 131円(
144円
) | - |
オス(プラグ)
|
-
|
1
|
-
|
耐環境性なし
|
-
|
Han D M Crimp Contact Au AWG 18
|
銅合金
|
金メッキ
|
-
|
-
|
1
|
18
|
8
|
-
|
≥3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
コンタクト
|
-
|
Han D(R)
|
EN 60664-1、IEC 61984
|
≤10
| 10 | 1個 | 262円(
288円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
オス(プラグ)
|
-
|
1
|
-
|
耐環境性なし
|
-
|
Han D M Crimp Contact Au AWG 14 2.5mm
|
銅合金
|
金メッキ
|
-
|
-
|
2.5
|
14
|
6
|
-
|
≥3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
コンタクト
|
-
|
Han D(R)
|
EN 60664-1、IEC 61984
|
≤10
| 10 | 1個 | 270円(
297円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
オス(プラグ)
|
DC120、50(UL/CSA準拠)、AC50
|
8
|
その他
|
難燃性
|
UL / CSA
|
Han 8D-M Quick Lock 22~16 AWG
|
ポリカーボネート(インサート)/銅合金(コンタクト)/NBR(シール)
|
銀メッキ(コンタクト)
|
RAL 7032(ぺブルグレー)(インサート)
|
0.8
|
0.25~1.5
|
22~16
|
10
|
≥10の10乗
|
≥3
|
-40~+125
|
≥500
|
UL94V-0
|
3
|
インサート
|
Han-Quick Lock(R)接続
|
Han D(R)
|
EN 60664-1、IEC 61984、EN 175301-801/DNV GL
|
-
| 10 | 1個 | 2,642円(
2,906円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
メス(ソケット)
|
DC120、50(UL/CSA準拠)、AC50
|
8
|
その他
|
難燃性
|
UL / CSA
|
Han 8D-F Quick Lock 22~16 AWG
|
ポリカーボネート(インサート)/銅合金(コンタクト)/NBR(シール)
|
銀メッキ(コンタクト)
|
RAL 7032(ぺブルグレー)(インサート)
|
0.8
|
0.25~1.5
|
22~16
|
10
|
≥10の10乗
|
≥3
|
-40~+125
|
≥500
|
UL94V-0
|
3
|
インサート
|
Han-Quick Lock(R)接続
|
Han D(R)
|
EN 60664-1、IEC 61984、EN 175301-801/DNV GL
|
-
| 10 | 1個 | 2,759円(
3,035円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
オス(プラグ)
|
-
|
1
|
-
|
耐環境性なし
|
-
|
Han D M Crimp Contact Au AWG 16
|
銅合金
|
金メッキ
|
-
|
-
|
1.5
|
16
|
8
|
-
|
≥3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
コンタクト
|
-
|
-
|
EN 60664-1、IEC 61984
|
≤10
| 10 | 1個 | 282円 253円 ( 278円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
オス(プラグ)
|
-
|
1
|
-
|
耐環境性なし
|
-
|
Han D M Crimp Contact Au AWG 20
|
銅合金
|
金メッキ
|
-
|
-
|
0.5
|
20
|
8
|
-
|
≥3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
コンタクト
|
-
|
-
|
EN 60664-1、IEC 61984
|
≤10
| 10 | 1個 | 287円(
316円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
オス(プラグ)
|
-
|
1
|
-
|
耐環境性なし
|
-
|
Han D M Crimp Contact Au AWG 26~22
|
銅合金
|
金メッキ
|
-
|
-
|
0.14~0.37
|
26~22
|
8
|
-
|
≥3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
コンタクト
|
-
|
Han D(R)
|
EN 60664-1、IEC 61984
|
≤10
| 10 | 1個 | 279円(
307円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
オス(プラグ)
|
-
|
1
|
-
|
耐環境性なし
|
-
|
Han D M Crimp Contact Au
|
銅合金
|
金メッキ
|
-
|
-
|
0.75
|
18
|
8
|
-
|
≥3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
コンタクト
|
-
|
-
|
EN 60664-1、IEC 61984
|
≤10
| 10 | 1個 | 240円(
264円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
オス(プラグ)
|
600(UL/CSA準拠)、250
|
7
|
その他
|
難燃性
|
UL / CSA
|
Han 7D-M Quick Lock 22~16 AWG
|
ポリカーボネート(インサート)/銅合金(コンタクト)/NBR(シール)
|
銀メッキ(コンタクト)
|
RAL 7032(ぺブルグレー)(インサート)
|
4
|
0.25~1.5
|
22~16
|
10
|
≥10の10乗
|
≥3
|
-40~+125
|
≥500
|
UL94V-0
|
3
|
インサート
|
Han-Quick Lock(R)接続
|
-
|
EN 60664-1、IEC 61984、EN 175301-801/DNV GL
|
-
| 10 | 1個 | 3,221円(
3,543円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
メス(ソケット)
|
600(UL/CSA準拠)、250
|
7
|
その他
|
難燃性
|
UL / CSA
|
Han 7D-F Quick Lock 22~16 AWG
|
ポリカーボネート(インサート)/銅合金(コンタクト)/NBR(シール)
|
銀メッキ(コンタクト)
|
RAL 7032(ぺブルグレー)(インサート)
|
4
|
0.25~1.5
|
22~16
|
10
|
≥10の10乗
|
≥3
|
-40~+125
|
≥500
|
UL94V-0
|
3
|
インサート
|
Han-Quick Lock(R)接続
|
Han D(R)
|
EN 60664-1、IEC 61984、EN 175301-801/DNV GL
|
-
| 10 | 1個 | 3,782円(
4,160円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
オス(プラグ)
|
DC120、50(UL/CSA準拠)、AC50
|
8
|
圧着
|
難燃性
|
UL / CSA
|
Han 8D Pos. M Insert Crimp
|
ポリカーボネート(インサート)
|
-
|
RAL 7032(ぺブルグレー)(インサート)
|
0.8
|
0.14~2.5
|
-
|
-
|
≥10の10乗
|
-
|
-40~+125
|
≥500
|
UL94HB
|
3
|
インサート
|
クリンプ端子
|
-
|
EN 60664-1、IEC 61984、EN 175301-801/DNV GL
|
-
| 10 | 1個 | 1,159円(
1,275円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
メス(ソケット)
|
DC120、50(UL/CSA準拠)、AC50
|
8
|
圧着
|
難燃性
|
UL / CSA
|
Han 8D FEMALE INSERT CRIMP
|
ポリカーボネート(インサート)
|
-
|
RAL 7032(ぺブルグレー)(インサート)
|
0.8
|
0.14~2.5
|
-
|
-
|
≥10の10乗
|
-
|
-40~+125
|
≥500
|
UL94HB
|
3
|
インサート
|
クリンプ端子
|
-
|
EN 60664-1、IEC 61984、EN 175301-801/DNV GL
|
-
| 10 | 1個 | 1,085円(
1,194円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
Han(R)産業用コネクタ インサート、コンセント Dシリーズ