(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Han(R) 産業用コネクタ インサート 16A(ぺブルグレー)

Han(R) 産業用コネクタ インサート 16A(ぺブルグレー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
14,317円 ~ 20,401円
税込価格
15,749円 ~ 22,441円

Han(R) 産業用コネクタ インサート 16A(ぺブルグレー)。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    Han
  • 許容電流(A):
    16
  • ピン数:
    2
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 耐環境性:
    難燃性
  • 材質:
    ポリカーボネート(インサート)/ふっ素樹脂(PTFE)(インサート)
  • カラー:
    RAL7032(ぺブルグレー)(インサート)
  • 定格サージ電圧(kV):
    15
  • 導体断面積(mm2):
    0.5~4
  • 絶縁抵抗(Ω):
    ≥10の10乗
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~+125
  • 嵌合回数:
    ≥500
  • 難燃性:
    UL 94V-0
  • 汚染度:
    3
  • 電線接続方法詳細:
    クリンプ端子

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
許容電圧(V)
代表規格
仕様
認証
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
オス(プラグ)
5000(UL)、5000(導体-導体)、2900(導体-接地)
UL / CSA
Han HV module 16A 5000V male
EN60664-1、IEC61984、EN50124-1、IEC60352-4、DNV GL
10

1個

15,823( 17,405円 )

-

  • 注文停止中
メス(ソケット)
5000(UL)、5000(導体-導体)、2900(導体-接地)
UL / CSA
Han HV module 16A 5000V female
EN60664-1、IEC61984、EN50124-1、IEC60352-4、DNV GL
10

1個

20,401( 22,441円 )

-

オス(プラグ)
2500
-
Han HV single module 16A 2500V male
EN60664-1、IEC61984、EN50124-1、DNV GL
10

1個

16,458( 18,104円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メス(ソケット)
2500
-
Han HV single module 16A 2500V female
EN60664-1、IEC61984、EN50124-1、DNV GL
10

1個

14,317( 15,749円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Han(R) 産業用コネクタ インサート 16A(ぺブルグレー)。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han(R) 産業用コネクタ インサート 16A(ぺブルグレー)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました