(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:09140012633
Han(R) 産業用コネクタ 16~35mm2 カクガタコネクタ

Han(R) 産業用コネクタ 16~35mm2 09140012633

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,090円
税込単価
5,599円

Han(R)産業用コネクタ 16~35mm2。最小発注数量:1個【型番:091...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    Han
  • ピン数:
    1
  • 電線接続方法:
    ネジ止め
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 材質:
    亜鉛ダイカスト(インサート)/銅合金(コンタクト)
  • 表面処理:
    銀メッキ(コンタクト)/ニッケルメッキ(インサート)
  • 導体断面積(mm2):
    16~35
  • ストリップ長さ(mm):
    13
  • 接触抵抗(mΩ):
    ≤0.3
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~+125
  • 嵌合回数:
    ≥500
  • 締付けトルク(Nm):
    2、6~8(アクシャルスクリュー用)
  • 認証:
    IEC 61984

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

09140012633 解除

Loading...

09140012633 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09140012633

オス(プラグ)
Han PE-module male axial 16-35qmm
10

1個

5,090( 5,599円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Han(R)産業用コネクタ 16~35mm2。
最小発注数量:1個
【型番:09140012633】
・適用ピン・コンタクト:オス(プラグ)
・仕様:Han PE-module male axial 16-35qmm
【型番:09140012733】
・適用ピン・コンタクト:メス(ソケット)
・仕様:Han PE-module fem.axial 16-35qmm

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

09140012633で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han(R) 産業用コネクタ 16~35mm2の型番09140012633のページです。
型番09140012633に関する仕様情報を記載しております。

Han(R) 産業用コネクタ 16~35mm2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
09140012733
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?適用ピン・コンタクト 仕様

4,223円

( 4,645円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10メス(ソケット)Han PE-module fem. axial 16-35qmm

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました