(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:19410065407
Han(R) 産業用コネクタ モジュール/フード/ハウジング カクガタコネクタ

Han(R) 産業用コネクタ モジュール/フード/ハウジング 19410065407

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,243円
税込単価
3,567円

Han(R) 産業用コネクタ モジュール/フード/ハウジング。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    Han

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【CEマーク刻印について】
    以前よりCEの低電圧指令対応品でしたが2020年3月以降順次、フードハウジングの視認できる箇所にCEマークの刻印致します。
    品質・性能面に関わる変更はありません。切り替えは数年かけて行うため、新旧で混在出荷の可能性ございます。あらかじめご了承ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

19410065407 解除

Loading...

19410065407 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
耐環境性
代表規格
仕様
材質
カラー
保護等級
導体断面積(mm2)
クランプ可能範囲(mm)
使用温度範囲(℃)
嵌合回数
難燃性
認証
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

19410065407

防水性
UL / CSA
Han-Eco Mod.6-C-f. HTE/HSE-cord loop
ポリアミド、ガラス繊維入り強化(フード/ハウジング/ロック)/NBR(シール)
RAL 9005(ジェットブラック)(フード/ハウジング/シール/ロック)
IP65
-
-
-40~+125
-
UL 94V-0、UL 94V-0(ロックレバー)
IEC 61984、EN 45545-2 R22(HL1、HL2、HL3)、EN 45545-2 R24(HL1、HL2、HL3)、EN 45545-2 R23(HL1、HL2、HL3)
10

1個

3,243( 3,567円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Han(R) 産業用コネクタ モジュール/フード/ハウジング。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【CEマーク刻印について】
    以前よりCEの低電圧指令対応品でしたが2020年3月以降順次、フードハウジングの視認できる箇所にCEマークの刻印致します。
    品質・性能面に関わる変更はありません。切り替えは数年かけて行うため、新旧で混在出荷の可能性ございます。あらかじめご了承ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

19410065407で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han(R) 産業用コネクタ モジュール/フード/ハウジングの型番19410065407のページです。
型番19410065407に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Han(R) 産業用コネクタ モジュール/フード/ハウジング

Han(R) 産業用コネクタ モジュール/フード/ハウジング

    Han(R) 産業用コネクタ 保護モジュール 4極 40A

    Han(R) 産業用コネクタ 保護モジュール 4極 40A

      メーカー HARTING HARTING
      通常価格 1,883円 959円
      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
      用途 その他 その他
      シリーズ Han Han

      Han(R) 産業用コネクタ モジュール/フード/ハウジングのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      19-41-001-2600
      19410065404
      19410105406
      19410160523
      19410240301
      19411060722
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?耐環境性 代表規格 仕様 材質 カラー 保護等級 導体断面積
      (mm2)
      クランプ可能範囲
      (mm)
      使用温度範囲
      (℃)
      嵌合回数 難燃性 認証

      1,883円

      ( 2,071円 )
      1個 あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      10耐環境性なしULHan-Eco Mod.-PE module-m 16-6 AWG-RAL 7032(ぺブルグレー)(インサート)-1.5~16--≥500--

      2,431円

      ( 2,674円 )
      1個 あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      10防水性CSA / ULHan-Eco Mod.6-C-f. HBM/HSM-cord lugポリアミド、ガラス繊維入り強化(フード/ハウジング)RAL 9005(ジェットブラック)(フード/ハウジング)IP65---40~+125-UL 94V-0IEC 61984、EN 45545-2 R22(HL1、HL2、HL3)、EN 45545-2 R24(HL1、HL2、HL3)、EN 45545-2 R23(HL1、HL2、HL3)

      3,390円

      ( 3,729円 )
      1個 あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      10防水性CSA / ULHan-Eco Mod.10-C-f. HTE/HSEポリアミド、ガラス繊維入り強化(フード/ハウジング/ロック)/NBR(シール)RAL 9005(ジェットブラック)(フード/ハウジング/シール/ロック)IP65---40~+125-UL 94V-0、UL 94V-0(ロックレバー)IEC 61984、EN 45545-2 R22(HL1、HL2、HL3)、EN 45545-2 R24(HL1、HL2、HL3)、EN 45545-2 R23(HL1、HL2、HL3)

      3,798円

      ( 4,178円 )
      1個 あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      10防水性CE / CSA / ULHan-Eco Mod.16-HSE-M40ポリアミド、ガラス繊維入り強化(フード/ハウジング)RAL 9005(ジェットブラック)(フード/ハウジング)IP65---40~+125-UL 94V-0IEC 61984、EN 45545-2 R22(HL1、HL2、HL3)、EN 45545-2 R24(HL1、HL2、HL3)、EN 45545-2 R23(HL1、HL2、HL3)

      3,212円

      ( 3,533円 )
      1個 あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      10防水性CE / CSA / ULHan-Eco Mod.24-HBMポリアミド、ガラス繊維入り強化(フード/ハウジング/ロック)/NBR(シール)RAL 9005(ジェットブラック)(フード/ハウジング/シール/ロック)IP65---40~+125-UL 94V-0、UL 94V-0(ロックレバー)IEC 61984、EN 45545-2 R22(HL1、HL2、HL3)、EN 45545-2 R24(HL1、HL2、HL3)、EN 45545-2 R23(HL1、HL2、HL3)

      4,370円

      ( 4,807円 )
      1個 あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      10防水性CE / CSA / ULHan-Eco Mod.6-HCC-M32-glandedポリアミド、ガラス繊維入り強化(フード/ハウジング/ロック)/NBR(シール)RAL 9005(ジェットブラック)(フード/ハウジング/シール/ロック)IP65-13~21-40~+125-UL 94V-0、UL 94V-0(ロックレバー)IEC 61984、EN 45545-2 R22(HL1、HL2、HL3)、EN 45545-2 R24(HL1、HL2、HL3)、EN 45545-2 R23(HL1、HL2、HL3)

      角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました