(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Han(R) 産業用コネクタ モジュール 3極+4極(シグナル) 40A

Han(R) 産業用コネクタ モジュール 3極+4極(シグナル) 40A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
976円
税込単価
1,074円

Han(R) 産業用コネクタ モジュール 3極+4極(シグナル) 40A。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    Han
  • 許容電流(A):
    40
  • 許容電圧(V):
    830
  • ピン数:
    7
  • 電線接続方法:
    圧接
  • 耐環境性:
    難燃性
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 材質:
    ポリカーボネート(インサート)
  • カラー:
    RAL 7032(ぺブルグレー)(インサート)
  • 定格サージ電圧(kV):
    8/8(信号)
  • 導体断面積(mm2):
    0.14~6
  • ワイヤー外径(mm):
    ≤5
  • 絶縁抵抗(Ω):
    ≥10の10乗
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~+125
  • 嵌合回数:
    ≥500
  • 難燃性:
    UL 94V-0
  • 汚染度:
    3/3(信号エリア)
  • 認証:
    EN 60664-1、IEC 61984、DNV GL

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

09-14-007-3001 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09-14-007-3001

オス(プラグ)
Han 3/4 Mod-M-c
10

1個

976( 1,074円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Han(R) 産業用コネクタ モジュール 3極+4極(シグナル) 40A。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

09-14-007-3001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han(R) 産業用コネクタ モジュール 3極+4極(シグナル) 40Aの型番09-14-007-3001のページです。
型番09-14-007-3001に関する仕様情報を記載しております。

Han(R) 産業用コネクタ モジュール 3極+4極(シグナル) 40Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました