(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Han(R) 産業用コネクタ・製品シリーズ (メーカー型番:09140203013)

Han(R) 産業用コネクタ・製品シリーズ (メーカー型番:09140203013)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
5,728円
税込価格
6,301円

Han shielded module male・導体断面積:0.09~0.5...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    Han
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 許容電流(A):
    4
  • 許容電圧(V):
    32
  • ピン数:
    20
  • 電線接続方法:
    圧接
  • 耐環境性:
    難燃性
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 材質:
    インサート:LCP/シールド:亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
  • 定格サージ電圧(kV):
    0.8
  • 導体断面積(mm2):
    0.09~0.52
  • 接触抵抗(mΩ):
    ≤10
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~+85
  • 嵌合回数:
    ≥500
  • 難燃性:
    UL 94準拠難燃性クラスの材質:V-0
  • 汚染度:
    3
  • 認証:
    EN 60664-1、IEC 61984、DNV GL

型番

09140203013 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

09140203013

10

1個

5,728( 6,301円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

Han shielded module male

・導体断面積:0.09~0.52 mm²
・電気的データ(EN 61 984準拠):4 A 32 V 0.8 kV 3
・定格電流:4 A
・定格電圧:32 V
・定格サージ電圧:0.8 kV
・汚染度:3
・接触抵抗、シールド:≤ 10 mΩ
・使用温度範囲:-40~+85 °C
・嵌合回数:≥ 500
・材質 (インサート):LCP
・材質 (シールド):亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
・UL 94準拠難燃性クラスの材質:V-0
・仕様:EN 60664-1、IEC 61984
・認証:DNV GL、UL / CSA

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han(R) 産業用コネクタ・製品シリーズ (メーカー型番:09140203013)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました