(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:09140123001
Han(R) 産業用コネクタ モジュール/インサート 10A HANコネクタ(モジュール)

Han(R) 産業用コネクタ モジュール/インサート 10A 09140123001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
597円
税込単価
657円

Han(R) 産業用コネクタ モジュール/インサート 10A。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    Han
  • 許容電流(A):
    10
  • 許容電圧(V):
    250
  • 電線接続方法:
    圧接
  • 耐環境性:
    難燃性
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 材質:
    ポリカーボネート(インサート)
  • カラー:
    RAL 7032(ぺブルグレー)(インサート)
  • 定格サージ電圧(kV):
    4
  • 導体断面積(mm2):
    0.14~2.5
  • 絶縁抵抗(Ω):
    ≥10の10乗
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~+125
  • 難燃性:
    UL 94V-0
  • 汚染度:
    3
  • 認証:
    EN 60664-1、IEC 61984、DNV GL

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

09140123001 解除

Loading...

09140123001 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
ピン数
仕様
嵌合回数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09140123001

オス(プラグ)
12
Han DD module crimp male
≥500/≥10000(他のHMC部品)
10

1個

597( 657円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Han(R) 産業用コネクタ モジュール/インサート 10A。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

09140123001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han(R) 産業用コネクタ モジュール/インサート 10Aの型番09140123001のページです。
型番09140123001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Han(R) 産業用コネクタ モジュール/インサート 10A

Han(R) 産業用コネクタ モジュール/インサート 10A

    Han(R) 産業用コネクタ 保護モジュール 4極 40A

    Han(R) 産業用コネクタ 保護モジュール 4極 40A

      メーカー HARTING HARTING
      通常価格 597円 959円
      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
      用途 その他 その他
      シリーズ Han Han
      許容電流(A) 10 40
      許容電圧(V) 250 830
      電線接続方法 圧接 圧接

      Han(R) 産業用コネクタ モジュール/インサート 10Aのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      09-16-072-3011
      09-16-072-3111
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?適用ピン・コンタクト ピン数 仕様 嵌合回数

      3,055円

      ( 3,361円 )
      1個 あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      10オス(プラグ)144Han DD 72 Pos. M Insert Crimp 73-144≥500

      3,469円

      ( 3,816円 )
      1個 あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      10メス(ソケット)144Han DD 72 Pos. F Insert Crimp 73-144≥500

      角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました