(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Han(R) 産業用コネクタ フード/ハウジング/インサート(ダストグレー/ぺブルグレー)

Han(R) 産業用コネクタ フード/ハウジング/インサート(ダストグレー/ぺブルグレー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,944円 ~ 4,778円
税込価格
3,238円 ~ 5,256円

Han(R) 産業用コネクタ フード/ハウジング/インサート(ダストグレー/ぺ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    Han
  • 接続方向:
    ストレート
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~+125
  • シリーズ詳細:
    Han Hv E(R)

(i)ご注意

  • 【CEマーク刻印について】
    以前よりCEの低電圧指令対応品でしたが2020年3月以降順次、フードハウジングの視認できる箇所にCEマークの刻印致します。
    品質・性能面に関わる変更はありません。切り替えは数年かけて行うため、新旧で混在出荷の可能性ございます。あらかじめご了承ください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
電線接続方法
耐環境性
代表規格
仕様
材質
表面処理
カラー
定格サージ電圧(kV)
保護等級
導体断面積(mm2)
AWGサイズ(AWG)
ストリップ長さ(mm)
絶縁抵抗(Ω)
接触抵抗(mΩ)
嵌合回数
難燃性
汚染度
電線接続方法詳細
締付けトルク(Nm)
認証
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
-
-
-
その他
防水性
CE
Han HvE Base Panel 2 Levers
アルミダイカスト(フード/ハウジング)/NBR(シール)/ポリカーボネート、ステンレススチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL7037(ダストグレー)(フード/ハウジング/ロック)
-
IP65
-
-
-
-
-
-
UL 94V-0
-
-
-
DNV GL、タイプレーティングUL50/UL50E準拠:12、4、4X
10

1個

3,258( 3,584円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス(プラグ)
16
600(UL/CSA)、830
5
ネジ止め
耐環境性なし
UL / CSA
Han HvE 3 Pos. M Insert Screw
ポリカーボネート(インサート)/銅合金(コンタクト)
銀メッキ(コンタクト)
RAL7032(ぺブルグレー)(インサート)
8
-
0.75~2.5
18~14
7.5
≥10の10乗
≤1
≥500
UL 94V-0
3
ネジ端子
0.5
EN 60664-1、IEC 61984、DNV GL
10

1個

2,960( 3,256円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メス(ソケット)
16
600(UL/CSA)、830
5
ネジ止め
耐環境性なし
UL / CSA
Han HvE 3 Pos. F Insert Screw
ポリカーボネート(インサート)/銅合金(コンタクト)
銀メッキ(コンタクト)
RAL7032(ぺブルグレー)(インサート)
8
-
0.75~2.5
18~14
-
≥10の10乗
≤1
≥500
UL 94V-0
3
ネジ端子
0.5
EN 60664-1、IEC 61984
10

1個

3,312( 3,643円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
オス(プラグ)
16
600(UL/CSA)、830
8
ネジ止め
耐環境性なし
UL / CSA
Han HvE 6 Pos. M Insert Screw
ポリカーボネート(インサート)/銅合金(コンタクト)
銀メッキ(コンタクト)
RAL7032(ぺブルグレー)(インサート)
8
-
0.75~2.5
18~14
7.5
≥10の10乗
≤1
≥500
UL 94V-0
3
ネジ端子
0.5
EN 60664-1、IEC 61984
10

1個

3,418( 3,760円 )

-

その他
-
-
-
その他
防水性
CE
Han 6HvE-HBM-double lever
アルミダイカスト(フード/ハウジング)/NBR(シール)/ポリカーボネート、ステンレススチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL7037(ダストグレー)(フード/ハウジング/ロック)
-
IP65
-
-
-
-
-
-
UL 94V-0
-
-
-
DNV GL、タイプレーティングUL50/UL50E準拠:12、4、4X
10

1個

4,009( 4,410円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
-
-
-
その他
防水性
CE
Han 10HvE-HBM-Double lever
アルミダイカスト(フード/ハウジング)/NBR(シール)/ポリカーボネート、ステンレススチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL7037(ダストグレー)(フード/ハウジング/ロック)
-
IP65
-
-
-
-
-
-
UL 94V-0
-
-
-
DNV GL、タイプレーティングUL50/UL50E準拠:12、4、4X
10

1個

4,778( 5,256円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
その他
-
-
-
その他
防水性
CE
Han HvE Hood Top Entry 4 Pegs M32
アルミダイカスト(フード/ハウジング)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL7037(ダストグレー)(フード/ハウジング)
-
IP65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DNV GL、タイプレーティングUL50/UL50E準拠:12、4、4X
10

1個

4,426( 4,869円 )

-

その他
-
-
-
その他
防水性
CE
Han HvE Hood Side Entry LC 4 Pegs M25
アルミダイカスト(フード/ハウジング)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL7037(ダストグレー)(フード/ハウジング)
-
IP65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DNV GL、タイプレーティングUL50/UL50E準拠:12、4、4X
10

1個

2,944( 3,238円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Han(R) 産業用コネクタ フード/ハウジング/インサート(ダストグレー/ぺブルグレー)。

(i)ご注意

  • 【CEマーク刻印について】
    以前よりCEの低電圧指令対応品でしたが2020年3月以降順次、フードハウジングの視認できる箇所にCEマークの刻印致します。
    品質・性能面に関わる変更はありません。切り替えは数年かけて行うため、新旧で混在出荷の可能性ございます。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han(R) 産業用コネクタ フード/ハウジング/インサート(ダストグレー/ぺブルグレー)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました