(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Han(R) 産業用コネクタ フード/ハウジング/保護カバー

Han(R) 産業用コネクタ フード/ハウジング/保護カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,402円 ~ 18,635円
税込価格
3,742円 ~ 20,499円

Han(R) 産業用コネクタ フード/ハウジング/保護カバー。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    Han
  • 耐環境性:
    防水性
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~+125

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【CEマーク刻印について】
    以前よりCEの低電圧指令対応品でしたが2020年3月以降順次、フードハウジングの視認できる箇所にCEマークの刻印致します。
    品質・性能面に関わる変更はありません。切り替えは数年かけて行うため、新旧で混在出荷の可能性ございます。あらかじめご了承ください。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
代表規格
仕様
材質
表面処理
カラー
保護等級
認証
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
-
Han 3M Base Panel 1 Lever
亜鉛ダイカスト(フード/ハウジング)/FPM(シール)/ステンレススチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 9005(ジェットブラック)
IP44、IP65/IP67(シールスクリュー 09 20 000 9918付き)
DNV GL
10

1個

5,294( 5,823円 )

-

  • 注文停止中
UL / CSA
Han M Base Panel 2 Levers
アルミダイカスト(フード/ハウジング)/FPM(シール)/ステンレススチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 9005(ジェットブラック)
IP65
DNV GL、タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
10

1個

15,862( 17,448円 )

-

  • 注文停止中
UL / CSA
Han M Protect Cover Die Cast for Base
FPM(シール)
-
-
IP65
DNV GL、タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
10

1個

8,213( 9,034円 )

-

UL / CSA
Han M Base Surface HC 2 Levers 2 Entries
アルミダイカスト(フード/ハウジング)/ステンレススチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 9005(ジェットブラック)
IP65
DNV GL、タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
10

1個

18,635( 20,499円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

UL / CSA
Han M Base Panel 2 Levers
アルミダイカスト(フード/ハウジング)/FPM(シール)/ステンレススチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 9005(ジェットブラック)
IP65
DNV GL、タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
10

1個

13,159( 14,475円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
-
Han M Hood Top Entry 2 Pegs M20
亜鉛ダイカスト(フード/ハウジング)/FPM(シール)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 9005(ジェットブラック)
IP44、IP65/IP67(シールスクリュー 09 20 000 9918付き)
DNV GL
10

1個

3,402( 3,742円 )

-

-
Han 3M Hood Top Entry M20 glued seal
亜鉛ダイカスト(フード/ハウジング)/FPM(シール)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 9005(ジェットブラック)
IP44、IP65/IP67(シールスクリュー 09 20 000 9918付き)
DNV GL
10

1個

3,402( 3,742円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

UL / CSA
Han 10M-HTE-4 pegs-M32
アルミダイカスト(フード/ハウジング)/FPM(シール)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 9005(ジェットブラック)
IP65
DNV GL、タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
10

1個

6,717( 7,389円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

UL / CSA
Han M Hood Top Entry HC 4 Pegs M32
アルミダイカスト(フード/ハウジング)/FPM(シール)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 9005(ジェットブラック)
IP65
DNV GL、タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
10

1個

6,605( 7,266円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

Han(R) 産業用コネクタ フード/ハウジング/保護カバー。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【CEマーク刻印について】
    以前よりCEの低電圧指令対応品でしたが2020年3月以降順次、フードハウジングの視認できる箇所にCEマークの刻印致します。
    品質・性能面に関わる変更はありません。切り替えは数年かけて行うため、新旧で混在出荷の可能性ございます。あらかじめご了承ください。

あと6項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han(R) 産業用コネクタ フード/ハウジング/保護カバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト