(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:09310062701
Han(R) 産業用コネクタ インサート 35A(ぺブルグレー) カクガタコネクタ

Han(R) 産業用コネクタ インサート 35A(ぺブルグレー) 09310062701

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,406円
税込単価
5,947円

Han(R) 産業用コネクタ インサート 35A(ぺブルグレー)。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    Han
  • 許容電流(A):
    35
  • 許容電圧(V):
    690
  • 電線接続方法:
    ネジ止め
  • 耐環境性:
    難燃性
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 材質:
    ポリカーボネート(インサート)/銅合金(コンタクト)
  • 表面処理:
    銀メッキ(コンタクト)
  • カラー:
    RAL7032(ぺブルグレー)(インサート)
  • 定格サージ電圧(kV):
    6
  • 導体断面積(mm2):
    1.5~6
  • 絶縁抵抗(Ω):
    ≥10の10乗
  • 接触抵抗(mΩ):
    ≤1
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~+125
  • 嵌合回数:
    ≥500
  • 難燃性:
    UL 94V-0
  • 汚染度:
    3
  • 締付けトルク(Nm):
    0.5
  • 認証:
    EN60664-1、IEC61984、選択可能な電気的データ:35A/500V/6kV/3

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

09310062701 解除

Loading...

09310062701 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
ピン数
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09310062701

メス(ソケット)
6
Han HsB 06 Pos. F Insert Screw
10

1個

5,406( 5,947円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Han(R) 産業用コネクタ インサート 35A(ぺブルグレー)。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

09310062701で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han(R) 産業用コネクタ インサート 35A(ぺブルグレー)の型番09310062701のページです。
型番09310062701に関する仕様情報を記載しております。

Han(R) 産業用コネクタ インサート 35A(ぺブルグレー)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
09-31-006-2611
09310062601
09310062711
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?適用ピン・コンタクト ピン数 仕様

4,994円

( 5,493円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10オス(プラグ)12Han HsB 06 Pos. M Insert Screw 7-12

5,691円

( 6,260円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10オス(プラグ)6Han 6 HSB MALE INSERT SCREW

6,931円

( 7,624円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10メス(ソケット)12Han HsB 06 Pos. F Insert Screw 7-12

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました