(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:09-70-014-2811
Han(R) 産業用コネクタ インサート 10A カクガタコネクタ

Han(R) 産業用コネクタ インサート 10A 09-70-014-2811

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,616円
税込単価
2,878円

【特長】ヘビーデューティ、パワーダブルロックのコネクタです。オス、メスを確認の...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    Han
  • 許容電流(A):
    10
  • 許容電圧(V):
    25
  • 電線接続方法:
    ネジ止め
  • 耐環境性:
    難燃性
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 材質:
    ポリアミド(インサート)/銅合金(コンタクト)
  • 表面処理:
    銀メッキ(コンタクト)
  • カラー:
    黒(インサート)
  • 定格サージ電圧(kV):
    0.8
  • 導体断面積(mm2):
    1.5
  • 絶縁抵抗(Ω):
    ≥10の10乗
  • 接触抵抗(mΩ):
    ≤2
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~+100
  • 嵌合回数:
    ≥500
  • 難燃性:
    UL 94HB
  • 汚染度:
    3
  • 締付けトルク(Nm):
    0.25
  • 認証:
    EN 60664-1、IEC 61984

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

09-70-014-2811 解除

Loading...

09-70-014-2811の仕様・寸法情報

用途その他シリーズHan
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)許容電流(A)10
許容電圧(V)25ピン数14
電線接続方法ネジ止め耐環境性難燃性
代表規格UL / CSA仕様Staf 14 Pos F Insert Screw
材質ポリアミド(インサート)/銅合金(コンタクト)表面処理銀メッキ(コンタクト)
カラー黒(インサート)定格サージ電圧(kV)0.8
導体断面積(mm2)1.5絶縁抵抗(Ω)≥10の10乗
接触抵抗(mΩ)≤2使用温度範囲(℃)-40~+100
嵌合回数≥500難燃性UL 94HB
汚染度3締付けトルク(Nm)0.25
認証EN 60664-1、IEC 61984RoHS ?10

カタログ

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
ピン数
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09-70-014-2811

オス(プラグ)
14
Staf 14 Pos F Insert Screw
10

1個

2,616( 2,878円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
ヘビーデューティ、パワーダブルロックのコネクタです。
オス、メスを確認の上ご発注下さい。
ネジ端子、半田端子の2種類からお選びいただけます。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han(R) 産業用コネクタ インサート 10Aの型番09-70-014-2811のページです。
型番09-70-014-2811に関する仕様情報を記載しております。

Han(R) 産業用コネクタ インサート 10Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
09-70-006-2616
09-70-006-2813
09-70-014-2614
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?適用ピン・コンタクト ピン数 仕様

1,007円

( 1,108円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10メス(ソケット)6Staf 06 Pos M Insert Screw

1,239円

( 1,363円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10オス(プラグ)6Staf 06 Pos F Insert Screw

2,880円

( 3,168円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10メス(ソケット)14Staf 14 Pos M Insert Screw
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?適用ピン・コンタクト ピン数 仕様

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト