(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:09-38-006-2601
Han(R) 産業用コネクタ インサート(ぺブルグレー) カクガタコネクタ

Han(R) 産業用コネクタ インサート(ぺブルグレー) 09-38-006-2601

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,189円 ~ 16,941円
税込価格
3,508円 ~ 18,635円

Han(R)産業用コネクタ インサート(ぺブルグレー)。・最小発注数量:1個・...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    Han
  • 耐環境性:
    難燃性
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • カラー:
    RAL7032(ぺブルグレー)(インサート)
  • 絶縁抵抗(Ω):
    ≥10の10乗
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~+125
  • 嵌合回数:
    ≥500

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

09-38-006-2601 解除

【発売前商品】現在はご注文できません

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
電線接続方法
仕様
材質
表面処理
定格サージ電圧(kV)
導体断面積(mm2)
ワイヤー外径(mm)
ストリップ長さ(mm)
接触抵抗(mΩ)
難燃性
汚染度
締付けトルク(Nm)
認証
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09-38-006-2601

オス(プラグ)
80
830
6
ネジ止め
Han K 4/2 Pin Male Insert 4 80 Amp & 2 H
ポリカーボネート(インサート)/銅合金(コンタクト)
銀メッキ(コンタクト)
8、6(信号)
1.5~16、0.5~2.5(信号)
-
14、7.5(信号)
≤0.3、≤1(信号エリア)
UL 94V-0
3、3(信号エリア)
3(10mm2)、1.2(1.5mm2)、3(6mm2)、3(16mm2)、3(4mm2)、2(2.5mm2)、0.5(信号)
EN 60664-1、IEC 61984、DNV GL
10

1個

7,771( 8,548円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

Han(R)産業用コネクタ インサート(ぺブルグレー)。
・最小発注数量:1個
・代表規格:UL/CSA
・カラー:RAL7032(ぺブルグレー)(インサート)
・絶縁抵抗(Ω):≥10の10乗
・使用温度範囲(℃):-40~+125
・嵌合回数:≥500

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han(R) 産業用コネクタ インサート(ぺブルグレー)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト