(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Han(R) 産業用コネクタ フード/ハウジング/インサート(ジェットブラック)

Han(R) 産業用コネクタ フード/ハウジング/インサート(ジェットブラック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,755円 ~ 14,183円  特別価格 
税込価格
3,031円 ~ 15,601円  特別価格 

Han(R) 産業用コネクタ フード/ハウジング/インサート(ジェットブラック...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    Han
  • 電線接続方法:
    ネジ止め
  • 耐環境性:
    防水性
  • カラー:
    RAL9005(ジェットブラック)(フード/ハウジング)
  • 保護等級:
    IP65、IP69/IPX9K(ISO 20653準拠)、IP68
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~+125
  • 認証:
    DNV GL、タイプレーティングUL50/UL50E準拠:12、4、4X

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【CEマーク刻印について】
    以前よりCEの低電圧指令対応品でしたが2020年3月以降順次、フードハウジングの視認できる箇所にCEマークの刻印致します。
    品質・性能面に関わる変更はありません。切り替えは数年かけて行うため、新旧で混在出荷の可能性ございます。あらかじめご了承ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
代表規格
仕様
材質
表面処理
締付けトルク(Nm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CE / UL / CSA
Han 6 HPR Base Panel Screw locking
アルミダイカスト、耐腐食(フード/ハウジング)/NBR(シール)/ステンレススチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)
4(ネジロック)
10

1個

6,277円

3,766

( 4,143円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

UL / CSA
Han 24 HPR Cover Screw Locking
アルミダイカスト、耐腐食(フード/ハウジング)/ステンレススチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)
4(ネジロック)
10

1個

4,137( 4,551円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

CE / UL / CSA
Han 3HPR Base Panel Screw locking
亜鉛ダイカスト(フード/ハウジング)/FPM、NBR(シール)
粉体塗装(フード/ハウジング)
2(ネジロック)
10

1個

2,755円

1,928

( 2,121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

CE / UL / CSA
Han 3HPR-gg-SV-M20
亜鉛ダイカスト(フード/ハウジング)/ステンレススチール(ロック)
クロメート処理(フード/ハウジング)
2(ネジロック)
10

1個

4,740( 5,214円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
CE / UL / CSA
Han 6HPR Hood Top Entry M32 Screw lock
アルミダイカスト、耐腐食(フード/ハウジング)/ステンレススチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)
4(ネジロック)
10

1個

8,927( 9,820円 )

-

CE / UL / CSA
Han 10HPR Hood Top Entry M32 Screw lock
アルミダイカスト、耐腐食(フード/ハウジング)/ステンレススチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)
4(ネジロック)
10

1個

9,939( 10,933円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

CE / UL / CSA
Han 24HPR Hood Top Entry M50 Screw Lock
アルミダイカスト、耐腐食(フード/ハウジング)/ステンレススチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)
4(ネジロック)
10

1個

11,184( 12,302円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

CE / UL / CSA
Han 24HPR Hood Side Entry M50 Screw Lock
アルミダイカスト、耐腐食(フード/ハウジング)/ステンレススチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)
4(ネジロック)
10

1個

14,183( 15,601円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

CE / UL / CSA
-
亜鉛ダイカスト(フード/ハウジング)/ステンレススチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)
2(ネジロック)
10

1個

3,755円

3,004

( 3,304円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

CE / UL / CSA
-
亜鉛ダイカスト(フード/ハウジング)/FPM、NBR(シール)
粉体塗装(フード/ハウジング)
2(ネジロック)
10

1個

5,939( 6,533円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Han(R) 産業用コネクタ フード/ハウジング/インサート(ジェットブラック)。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【CEマーク刻印について】
    以前よりCEの低電圧指令対応品でしたが2020年3月以降順次、フードハウジングの視認できる箇所にCEマークの刻印致します。
    品質・性能面に関わる変更はありません。切り替えは数年かけて行うため、新旧で混在出荷の可能性ございます。あらかじめご了承ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han(R) 産業用コネクタ フード/ハウジング/インサート(ジェットブラック)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました