(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
支柱取付け液晶モニタアーム

支柱取付け液晶モニタアーム (レビュー)

通常価格(税別)
7,290円 ~ 11,543円
税込価格
8,019円 ~ 12,697円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
支柱へ取付け可能なアーム、液晶テレビの取付けにも対応コンパクトな短タイプ。
【特長】
・直径25~40mmの丸パイプや25×25~30×30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。
・VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
・ディスプレイ部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも設置できます。
・サンワサプライ製液晶モニタスタンド、CR-LAST1・3・9の追加用アームとして使用できます。
※想定されるディスプレイサイズは、一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。

支柱取付け液晶モニタアームのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー

高評価レビュー

設備
評価 4.0満足度:4.02022/10/13
この商品は社内設備として使用するために使用しました。TVモニタを取り付けるためにこの商品を選定したのですが、取り扱いも取り付けも簡単にできました。耐荷重的にも問題なかったようで、設備として普通に機能しています。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    モニタを取り付けるために使用
    評価 5.0満足度:5.02020/01/29
    装置に液晶モニタを取り付けるために、この液晶モニタアーム(CR-LA352)を使用しました。とくに気になる点もなく、設計通り装置にモニタを取り付けることができました。とても満足しています。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備
    評価 4.0満足度:4.02022/10/13
    この商品は社内設備として使用するために使用しました。TVモニタを取り付けるためにこの商品を選定したのですが、取り扱いも取り付けも簡単にできました。耐荷重的にも問題なかったようで、設備として普通に機能しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    液晶モニタを支えるために使用
    評価 5.0満足度:5.02023/06/26
    しっかりと支えることができました。可動もスムーズでカクカクしたところはなかったです。とても安定していると思いました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産設備装置に使用しています
    評価 3.0満足度:3.02023/01/16
    新規に導入した生産設備装置に使用しています。生産設備装置のモニタを一つの支柱に二つ取付るのと、サイズが違うモニタを取付るのに、2種類の支柱取付け液晶モニタアームを使っています。WEB上でオーダーできるミスミを使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

支柱取付け液晶モニタアーム

支柱取付け液晶モニタアーム

    モニターアーム(支柱取付用)

    モニターアーム(支柱取付用)

      垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応)

      垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応)

        壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転

        壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転

          垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)

          垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)

            メーカー サンワサプライ エスコ ミスミ ミスミ ミスミ
            通常価格 7,290円 8,999円 3,200円 4,600円 9,200円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            取付方法アーム(本体) ポール固定(φ可変) ポール固定 - 壁面固定 -
            アーム可動方向 フレキシブル - - 水平 垂直
            取付方法(モニタ) VESA75/100 - - VESA75/VESA100 VESA75/VESA100
            首振り・回転 - -
            - - -

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。